(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸レール3列 定尺

引戸レール3列 定尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,506円
税込単価
7,157円

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • レール列数:
    3
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 長さ(mm):
    4000
  • 仕様:
    引戸レール

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

引戸レール3列 定尺 外形図01

※TナットS用

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
質量0.90kg/m
環境RoHS10対応品

使用例

引戸レール3列 定尺 使用例02

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-R12

1個

6,506( 7,157円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

 

SFF-R12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸レール3列 定尺の型番SFF-R12のページです。
型番SFF-R12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引戸レール3列 定尺

引戸レール3列 定尺

    引戸レール2列 定尺

    引戸レール2列 定尺

      取付プレート(2列/3列)

      取付プレート(2列/3列)

        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

          引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

          引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

            M6 スライドレール

            M6 スライドレール

              引戸用レール(樹脂製) (カット品)

              引戸用レール(樹脂製) (カット品)

                スロットコネクタ 定尺

                スロットコネクタ 定尺

                  スライドレール3列 定尺

                  スライドレール3列 定尺

                    スライドレール2列 定尺

                    スライドレール2列 定尺

                      スロットコネクタSS 定尺

                      スロットコネクタSS 定尺

                        Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                        Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                          スライドレール用コネクタ樹脂タイプ

                          スライドレール用コネクタ樹脂タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 6,506円 5,155円 275円 661円 - 5,997円 - 955円 2,035円 1,485円 705円 1,739円 -
                            通常出荷日 7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   23日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   2日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム
                            材質 アルミ アルミ スチール 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - ポリエチレン A6N01SS-T5 - - ポリピロピレン ABS ABS ポリピロピレン - -
                            レール列数 3 2 - - - - - - 3 2 - - -

                            引戸レール3列 定尺のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました