(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸レール2列 定尺

引戸レール2列 定尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,155円
税込単価
5,671円

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • レール列数:
    2
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 長さ(mm):
    4000
  • 仕様:
    引戸レール

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

引戸レール2列 定尺 外形図

※TナットS用

製品仕様

型番材質質量環境
SFF-R02A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
0.72kg/mRoHS10対応品

使用例

引戸レール2列 定尺 使用例

取付寸法の目安

引戸レール2列 定尺 取付寸法の目安図

パネルの寸法
*板厚:t=5
*左右L+15(重なり部分を30mmとした場合)
*上下引戸レール:A-26

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-R02

1個

5,155( 5,671円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

 

SFF-R02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸レール2列 定尺の型番SFF-R02のページです。
型番SFF-R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引戸レール2列 定尺

引戸レール2列 定尺

    引戸レール3列 定尺

    引戸レール3列 定尺

      スライドレール2列 定尺

      スライドレール2列 定尺

        スライドレール3列 定尺

        スライドレール3列 定尺

          走行レール戸当りストッパキット

          走行レール戸当りストッパキット

            引戸枠フレーム 定尺

            引戸枠フレーム 定尺

              スロットコネクタ 定尺

              スロットコネクタ 定尺

                スロットコネクタSS 定尺

                スロットコネクタSS 定尺

                  スロットコネクタS 定尺

                  スロットコネクタS 定尺

                    引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                    引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                      レールガイドキット

                      レールガイドキット

                        スライダS

                        スライダS

                          引戸枠用コロ

                          引戸枠用コロ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 5,155円 6,506円 1,485円 2,035円 3,093円 4,721円 955円 705円 799円 661円 472円 750円 600円
                            通常出荷日 5日目   7日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 - アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 ABS ABS SPHC+SUS304 A6N01SS-T5 ポリピロピレン ポリピロピレン ポリピロピレン ポリエチレン ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール
                            レール列数 2 3 2 3 - - - - - - - - -

                            引戸レール2列 定尺のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました