(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロットコネクタSS 定尺

スロットコネクタSS 定尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
705円
税込単価
776円

SF共通パーツになります。【材質】ポリピロピレン【コネクタサイズ】SS(SF2...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    樹脂
  • 色:
    ライトグレー
  • 材質:
    ポリピロピレン
  • コネクタサイズ:
    SS(SF20シリーズ用)
  • 長さ(mm):
    2000
  • 仕様:
    スロットコネクタ

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スロットコネクタSS 定尺 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PP
ライトグレー
質量0.05kg/m
環境RoHS10対応品

使用例

スロットコネクタSS 定尺 使用例01

スライドレールとスロットコネクタを組み合わせて使用します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-R51

1個

705( 776円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリピロピレン【コネクタサイズ】SS(SF20シリーズ用)

カタログ

 

SFA-R51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットコネクタSS 定尺の型番SFA-R51のページです。
型番SFA-R51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットコネクタSS 定尺

スロットコネクタSS 定尺

    スロットコネクタ 定尺

    スロットコネクタ 定尺

      スロットコネクタS 定尺

      スロットコネクタS 定尺

        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

          レールガイドキット

          レールガイドキット

            スライダS

            スライダS

              スライダL

              スライダL

                引戸枠フレーム 定尺

                引戸枠フレーム 定尺

                  引戸レール2列 定尺

                  引戸レール2列 定尺

                    引戸レール3列 定尺

                    引戸レール3列 定尺

                      スライドレール2列 定尺

                      スライドレール2列 定尺

                        引戸枠用コロ

                        引戸枠用コロ

                          スライドレール3列 定尺

                          スライドレール3列 定尺

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 705円 955円 799円 661円 472円 750円 803円 4,721円 5,155円 6,506円 1,485円 600円 2,035円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂
                            ライトグレー ライトグレー ライトグレー - グレー グレー - - - ライトグレー - ライトグレー
                            材質 ポリピロピレン ポリピロピレン ポリピロピレン ポリエチレン ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 ABS ポリアセタール ABS

                            スロットコネクタSS 定尺のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました