(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸枠フレーム 定尺

引戸枠フレーム 定尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,721円
税込単価
5,193円

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

引戸枠フレーム 定尺 外形図

製品仕様

型番材質質量断面2次モーメント断面係数環境
SFF-D02SUS3040.58kg/mlx=2.47×104mm4
ly=0.357×104mm4
Zx=1.247×103mm3
Zy=0.602×103mm3
RoHS10対応品

*定尺はお客様切断用です。有効使用範囲L=(3,000)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-D02

1個

4,721( 5,193円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

 

SFF-D02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸枠フレーム 定尺の型番SFF-D02のページです。
型番SFF-D02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引戸枠フレーム 定尺

引戸枠フレーム 定尺

    引戸枠用コロ

    引戸枠用コロ

      スロットコネクタ 定尺

      スロットコネクタ 定尺

        引戸枠フレーム (カット品)

        引戸枠フレーム (カット品)

          引戸レール3列 定尺

          引戸レール3列 定尺

            スロットコネクタSS 定尺

            スロットコネクタSS 定尺

              走行レール戸当りストッパキット

              走行レール戸当りストッパキット

                スロットコネクタS 定尺

                スロットコネクタS 定尺

                  スライドレール2列 定尺

                  スライドレール2列 定尺

                    引戸レール2列 定尺

                    引戸レール2列 定尺

                      レールガイドキット

                      レールガイドキット

                        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                        引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                          パネルジョイントキット

                          パネルジョイントキット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 4,721円 600円 955円 - 6,506円 705円 3,093円 799円 1,485円 5,155円 472円 661円 655円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 フレーム アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 アルミ 樹脂 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 - 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 ステンレス
                            材質 A6N01SS-T5 ポリアセタール ポリピロピレン A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 ポリピロピレン SPHC+SUS304 ポリピロピレン ABS A6N01SS-T5 ポリアセタール ポリエチレン SUS304
                            表面処理 アルマイト - - - アルマイト - - - - アルマイト - - アルマイト処理

                            引戸枠フレーム 定尺のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました