(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルフィックスS 定尺

パネルフィックスS 定尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
619円
税込単価
681円

SF共通パーツになります。【材質】樹脂(PP)【長さ】2000mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    樹脂(PP)
  • 色:
    ライトグレー
  • 適応パネル板厚(mm):
    3・5
  • 長さ(mm):
    2000

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルフィックスS 定尺 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:PP
  • 質量:53.3g/m

板厚対応表

板厚
(mm)
溝幅8mm対応アイテム
3パネルフィックスS
+
パネルフィックスラバー30(t3用)
5パネルフィックスS
+
パネルフィックスラバー2030

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-P21

1個

619( 681円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】樹脂(PP)【長さ】2000mm

カタログ

 

SFA-P21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフィックスS 定尺の型番SFA-P21のページです。
型番SFA-P21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルフィックスS 定尺

パネルフィックスS 定尺

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

      パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

      パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

        パネルフィックスラバー30

        パネルフィックスラバー30

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

            パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

            パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

                パネルフィックス 定尺

                パネルフィックス 定尺

                  パネルフィックスSS 定尺

                  パネルフィックスSS 定尺

                    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                        パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                        パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                          パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                          パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 619円 - 1,860円 2,310円 - 2,630円 - 787円 663円 - 1,296円 1,825円 1,271円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   3日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 樹脂(PP) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) A6063SS-T5 - CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム)
                            ライトグレー ライトグレー ライトグレー - ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー - - ライトグレー ライトグレー
                            適応パネル板厚(mm) 3・5 3 3 3 3・5 - 3・5 3・5 3 - - - -

                            パネルフィックスS 定尺のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ディスプレイに使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            当社で設計して製作した開発製品を展示会に出展した際に、アルミフレームで組んだ枠に後入れでパネルを組込むパネルフィックスラバー30とセットで使用しました。希望通りの商品が届き、組立も支障なくできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました