(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴加工ジグSS

穴加工ジグSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,788円
税込単価
9,667円

SF共通パーツになります。【材質】SS400(本体)【仕様】SF20シリーズ使...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SS400
  • 仕様:
    SF20シリーズ使用可能

型番

SFK-143 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

穴加工ジグSS 外形図

T:TGジョイント用
   タッピングボルト用(L45除く)
Q:QCジョイン用
   ※記号は本体に刻印されています

製品仕様

型番材質質量環境
SFK-143SS400(本体)258gRoHS10対応品

使用例

使用方法

穴加工ジグSS 使用方法図

技術情報・設計アイデア

加工穴径(キリ)

名称使用可能フレームTGジョイントタッピングボルトQCジョイントダブルジョイント
穴加工ジグSSSF-20シリーズφ6φ7.1-

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-143

1個

8,788( 9,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】SS400(本体)【仕様】SF20シリーズ使用可能

カタログ

 

SFK-143で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴加工ジグSSの型番SFK-143のページです。
型番SFK-143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴加工ジグSS

穴加工ジグSS

    穴加工ジグL40

    穴加工ジグL40

      穴加工ジグS

      穴加工ジグS

        Tロック用下穴冶具25

        Tロック用下穴冶具25

          ピン キー TE-PK

          ピン キー TE-PK

            Tロック用下穴治具40

            Tロック用下穴治具40

              穴あけジグ

              穴あけジグ

                面出し用プレート

                面出し用プレート

                  面出しジグキット

                  面出しジグキット

                    Line8 Lレンチ TE-LK

                    Line8 Lレンチ TE-LK

                      ナット挿入ダイス

                      ナット挿入ダイス

                        組立用ジグ

                        組立用ジグ

                          Line5・6・8 PCPL用ローラ

                          Line5・6・8 PCPL用ローラ

                            メーカー SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 8,788円 11,987円 9,587円 1,780円 2,346円 2,546円 6,443円 444円 533円 720円 52,983円 243円 8,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            材質 SS400 SS400 SS400 - - - - SUS304 SUS304 - - - -
                            仕様 SF20シリーズ使用可能 SF40シリーズ使用可能 SF30シリーズ使用可能 - - - - - キット - - - -

                            穴加工ジグSSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            指定の位置に穴あけをする
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/08
                            レールがついていてさらにクランプで固定できるので使いやすい。
                            さらにレールがついているのでブレにくい

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            指定の位置に穴あけをする
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/08
                            レールがついていてさらにクランプで固定できるので使いやすい。
                            さらにレールがついているのでブレにくい

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用治具・メンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました