(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面出しジグキット

面出しジグキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
533円 ~ 676円
税込価格
586円 ~ 744円

SF共通パーツ。【特長】・組立の際フレームの仮組みと面出しが同時にできます。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 仕様:
    キット

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

面出し用プレート

面出しジグキット 面出し用プレート外形図

製品仕様

型番名称本体材質質量環境キット内容
SFK-140面出しジグSSキットSUS30420.7gRoHS10対応品面出し用プレートSS×1
蝶ボルト(M4×10)×2
SフリーナットSS(M4)×2
SFK-141面出しジグSキットSUS30452.6gRoHS10対応品面出し用プレートS×1
蝶ボルト(M6×12)×2
SフリーナットS(M6)×2
SFK-142面出しジグLキットSUS30481.8gRoHS10対応品面出し用プレートL×1
蝶ボルト(M8×15)×2
SフリーナットL(M8)×2

規格表

面出し用プレート

面出しジグキット 面出し用プレート規格表

使用例

接続方法

面出しジグキット 接続方法図

※組立の際フレームの仮組みと面出しが同時にできます。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42

1個

533( 586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60

1個

608( 669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64

1個

676( 744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・組立の際フレームの仮組みと面出しが同時にできます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面出しジグキット

面出しジグキット

    面出し用プレート

    面出し用プレート

      組立用ジグ

      組立用ジグ

        ナット挿入ダイス

        ナット挿入ダイス

          穴加工ジグSS

          穴加工ジグSS

            穴加工ジグS

            穴加工ジグS

              穴あけジグ

              穴あけジグ

                Line5・6・8 Tレンチ

                Line5・6・8 Tレンチ

                  Tロック用下穴治具40

                  Tロック用下穴治具40

                    穴加工ジグL40

                    穴加工ジグL40

                      Line5・6・8 ボールレンチ

                      Line5・6・8 ボールレンチ

                        ピン キー TE-PK

                        ピン キー TE-PK

                          Tロック用下穴冶具25

                          Tロック用下穴冶具25

                            メーカー SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS SUS ミスミ イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 533円 444円 243円 52,983円 8,788円 9,587円 6,443円 1,200円 2,546円 11,987円 1,259円 2,346円 1,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SUS304 SUS304 - - SS400 SS400 - - - SS400 - - -
                            仕様 キット - - - SF20シリーズ使用可能 SF30シリーズ使用可能 - - - SF40シリーズ使用可能 - - -

                            面出しジグキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用治具・メンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました