(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

けがきスケール

けがきスケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,633円
税込単価
5,096円

SF共通パーツ本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    SF20(溝幅6mm)シリーズすべてにに適応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

SFK-Y03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

けがきスケール 外形図

製品仕様

型番材質質量使用可能フレーム
SFK-Y03本体部:アルミ押出材
スライダ部:PC
351gSF20(溝幅6mm)シリーズすべてにに適応。
SFK-Y04本体部:アルミ押出材
スライダ部:PC
519gSF20(溝幅6mm)シリーズすべてにに適応。
SFK-Y05本体部:アルミ押出材
スライダ部:PC
688gSF20(溝幅6mm)シリーズすべてにに適応。

使用例

けがきスケール 使用例

精度良くけがきが可能・組立精度が向上します。

使用方法

けがきスケール 使用方法図-1

(1)けがきスケールを溝にセットし端面を合わせる。

けがきスケール 使用方法図-2

(2)スライダーをスライドし、必要な寸法の所でけがく。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-Y03

1000

1個

4,633( 5,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

SFK-Y03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

けがきスケールの型番SFK-Y03のページです。
型番SFK-Y03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

けがきスケール

けがきスケール

    面出しジグキット

    面出しジグキット

      面出し用プレート

      面出し用プレート

        穴加工ジグL40

        穴加工ジグL40

          穴加工ジグS

          穴加工ジグS

            組立用ジグ

            組立用ジグ

              ナット挿入ダイス

              ナット挿入ダイス

                穴加工ジグSS

                穴加工ジグSS

                  Tロック用下穴冶具25

                  Tロック用下穴冶具25

                    Line5・6・8 Tレンチ

                    Line5・6・8 Tレンチ

                      Line8 Lレンチ TE-LK

                      Line8 Lレンチ TE-LK

                        Tロック用下穴治具40

                        Tロック用下穴治具40

                          穴あけジグ

                          穴あけジグ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ
                            通常価格 4,633円 533円 444円 11,987円 9,587円 243円 52,983円 8,788円 1,780円 1,200円 720円 2,546円 6,443円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            仕様 SF20(溝幅6mm)シリーズすべてにに適応。 キット - SF40シリーズ使用可能 SF30シリーズ使用可能 - - SF20シリーズ使用可能 - - - - -

                            けがきスケールのレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            アルミフレーム加工用
                            評価 3.0満足度:3.02017/03/01
                            けがきポイントの溝が比較的広いのでペンの種類や持ち方によっては誤差が出る。
                            V字型のけがき溝にしてもらうと良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームへのケガキ
                            評価 2.0満足度:2.02021/07/29
                            目盛りの0がフレームの端点から0.5mmほどずれていました。
                            見た瞬間にわかるほどのズレです。
                            定常的なズレなので常に0.5mm補正して考えればいいと言えばいいのですが。。。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見ありがとうございます。
                            改善に向けメーカーと協議させていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用治具・メンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました