(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルフレームSS

パネルフレームSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,867円
税込単価
4,254円

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フレーム
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • フレーム形状:
    正方形
  • 溝数:
    2
  • 寸法 L(mm):
    4000

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルフレームSS 外形図

※溝形状/SF20に準ずる

製品仕様

型番材質質量環境
SFF-T62A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
0.6kg/mRoHS10対応品

使用例

使用方法

パネルフレームSS 使用方法図

※パネルフレーム切断面にM5タップ加工が必要です。

パネルフレームトビラ取付のめやす(小・中型トビラ)

パネルフレームSS パネルフレームトビラ取付のめやす(小・中型トビラ)
  • 本図は旗蝶番4520Lを使用した例です。

〔パネルフレームトビラ作製時の寸法めやす〕

 枠Z
SF20SF30SF40又はSF45
Lmm200~329330~699700以上200~329330~699700以上200~329330~699700以上
Amm4.6(トビラSF20)4.8(トビラSF20)
5.0(トビラSF30)
4.8(トビラSF20)
5.0(トビラSF30・40・45)
Bmm32.5232.5232.52

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-T62

1個

3,867( 4,254円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

 

SFF-T62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフレームSSの型番SFF-T62のページです。
型番SFF-T62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルフレームSS

パネルフレームSS

    パネルフレーム2040

    パネルフレーム2040

      パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

      パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

        アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

        アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレームSS

          トビラガイドキット

          トビラガイドキット

            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

              バランサーユニット(上下トビラ用)

              バランサーユニット(上下トビラ用)

                折戸スライダ

                折戸スライダ

                  走行レールブラケットキット

                  走行レールブラケットキット

                    引戸連結用ブラケットキット

                    引戸連結用ブラケットキット

                      シールカバーSS

                      シールカバーSS

                        折戸用マグネットキャッチキット

                        折戸用マグネットキャッチキット

                          扉フレーム

                          扉フレーム

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 3,867円 5,809円 68円 - 3,348円 - 15,602円 2,192円 967円 817円 1,399円 1,299円 -
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   8日目   5日目   11日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   1日目  
                            種類 フレーム フレーム アクセサリ フレーム アクセサリ フレーム フレーム アクセサリ - - アクセサリ アクセサリ フレーム
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SECC A6N01SS-T5 SPCC+ナイロン A6N01SS-T5 - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト 電気亜鉛メッキ鋼板 アルマイト - アルマイト - - - - - - -
                            フレーム形状 正方形 長方形 - 正方形 - 長方形 - - - - - - -
                            溝数 2 2 - 2 - 2 - - - - - - -

                            パネルフレームSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました