(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINレール素材

DINレール素材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
829円
税込単価
912円

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト表...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト表面処理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DINレール素材 外形図

製品仕様

型番材質断面2次モーメント断面係数単位質量環境
CAO-DRKA6N01SS-T5
アルマイト表面処理
lx=0.08×104mm4
ly=0.95×104mm4
Zx=0.21×103mm3
Zy=0.54×103mm3
0.25kg/mRoHS対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAO-DRK

1個

829( 912円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト表面処理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CAO-DRKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール素材の型番CAO-DRKのページです。
型番CAO-DRKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINレール素材

DINレール素材

    汎用アルミフレーム アングル

    汎用アルミフレーム アングル

      汎用アルミフレーム 角パイプ

      汎用アルミフレーム 角パイプ

        汎用アルミフレーム チャンネル

        汎用アルミフレーム チャンネル

          アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

          アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

              1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)

              1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)

                アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

                アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

                  Line6・8 エッジプロファイル EPL

                  Line6・8 エッジプロファイル EPL

                    汎用アルミフレーム フラットバー

                    汎用アルミフレーム フラットバー

                      アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

                      アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

                        アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                        アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                          アルミH型バー

                          アルミH型バー

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS エスコ SUS イマオコーポレーション ミスミ SUS SUS 安田
                            通常価格 829円 - - - - - 6,200円 - - - - - 6,886円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目  
                            種類 レール アングル(L字) 角パイプ チャンネル(コの字) フラット レール - アングル(L字) アングル(L字) フラットバー チャンネル(コの字) 角形 -
                            材質 A6N01SS-T5 - - - A6063 A6N01SS-T5 - A6063 - - A6063 A6063 -
                            表面処理 アルマイト表面処理 - - - アルマイト アルマイト - アルマイト - - アルマイト アルマイト -

                            汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました