(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-S232
Tスロットフレーム Tスロットフレーム

Tスロットフレーム SFF-S232

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 長さ(mm):
    4000

SFF-S232 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Tスロットフレーム 外形図-1
Tスロットフレーム 外形図-2
Tスロットフレーム 外形図-3
Tスロットフレーム 外形図-4

製品仕様

型番名称材質表面処理単位質量環境
SFF-S232TスロットフレームSSサイドスロットA6N01SS-T5アルマイト処理0.39kg/mRoHS10対応品
SFF-S252TスロットフレームS2スロットA6N01SS-T5アルマイト処理1.05kg/mRoHS10対応品
SFF-S262TスロットフレームS3スロットA6N01SS-T5アルマイト処理1.47kg/mRoHS10対応品
SFF-S242TスロットフレームS1スロットA6N01SS-T5アルマイト処理0.62kg/mRoHS10対応品
SFF-S312TスロットフレームSS916A6N01SS-T5アルマイト処理0.23kg/mRoHS10対応品
SFF-S322TスロットフレームSS1018A6N01SS-T5アルマイト処理0.35kg/mRoHS10対応品
SFF-S332TスロットフレームS1220A6N01SS-T5アルマイト処理0.33kg/mRoHS10対応品
SFF-S342TスロットフレームS1530A6N01SS-T5アルマイト処理0.82kg/mRoHS10対応品
SFF-S362TスロットフレームL1830A6N01SS-T5アルマイト処理0.98kg/mRoHS10対応品
SFF-S272TスロットフレームM41020A6N01SS-T5アルマイト処理0.24kg/mRoHS10対応品
SFF-S292TスロットフレームSS1520A6N01SS-T5アルマイト処理0.51kg/mRoHS10対応品
SFF-S282TスロットフレームSS1030A6N01SS-T5アルマイト処理0.47kg/mRoHS10対応品
SFF-S302TスロットフレームS1540A6N01SS-T5アルマイト処理0.95kg/mRoHS10対応品
SFF-S352TスロットフレームL2050A6N01SS-T5アルマイト処理1.85kg/mRoHS10対応品

[!]本商品に使用するナットはミスミでのお取り扱いはありません。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

型番リスト

型番
種類
フレーム溝幅(mm)
フレーム溝幅(詳細)(mm)
フレーム幅(mm)
溝数
フレーム名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-S232

ツバ付タイプ
6
6
19
1
SSサイドスロット

1個

2,640( 2,904円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

Loading...

SFF-S232で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットフレームの型番SFF-S232のページです。
型番SFF-S232に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロットフレーム

Tスロットフレーム

    アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

    アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム (カット品)

      フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

      フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ

        フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

        フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ

          フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

          フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ

            フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

            フラットフレーム ツバなし 溝幅10mmタイプ

              フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

              フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ 

                フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

                フラットフレーム ツバなし 溝幅10mm 1溝タイプ

                  フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

                  フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ

                    フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

                    フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ 

                      Tスロットフレーム・S3023

                      Tスロットフレーム・S3023

                        フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

                        フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ

                          フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

                          フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ

                            メーカー SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,309円 - - - - - - - 166円 - 3,864円 - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 A6N01SS-T5 - - - - - - - - - A6063SS-T5 - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト - - - - - - - - アルマイト - -
                            長さ(mm) 4000 - - - - - - - - - 4000 - -

                            Tスロットフレームのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            位置決め治工具として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            アクリル板を簡単に同じ寸法にカットする際の位置決め治工具として使用しています。この商品の溝に先入れナットを入れ、指定寸法の位置に蝶ボルトなどの工具が不要なボルトで位置決めしています。ナットの位置を変えることで任意の位置決めができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-S242
                            SFF-S252
                            SFF-S262
                            SFF-S272
                            SFF-S282
                            SFF-S292
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 フレーム溝幅
                            (mm)
                            フレーム溝幅(詳細)
                            (mm)
                            フレーム幅
                            (mm)
                            溝数 フレーム名称

                            3,864円

                            ( 4,250円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ツバ付タイプ88381S1スロット

                            6,498円

                            ( 7,148円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ツバ付タイプ88682S2スロット

                            9,128円

                            ( 10,041円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ツバ付タイプ88983S3スロット

                            2,309円

                            ( 2,540円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ツバなしタイプ4.54.5202M41020

                            4,079円

                            ( 4,487円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ツバなしタイプ4.5 ~ 64.5・6303SS1030

                            4,535円

                            ( 4,989円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ツバなしタイプ66202SS1520

                            フラットフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました