(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
170,049円
税込単価
187,054円

軽荷重(100kg以下)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルが誕生【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 形状:
    テーブル
  • 許容荷重(N):
    980
  • 耐荷重範囲(N):
    500.1~5000
  • 1辺の長さ A(mm):
    700
  • フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm):
    100×6、74×5
  • 用途:
    ハンドル昇降式
  • 取付高さ(mm):
    32
  • 使用フリーベア個数:
    42

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル 外形図

製品仕様

  • 積載荷重:100kgf
  • 自重:約26kg

商品特長詳細

落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能。

落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHFT-450X700

10

1個

170,049( 187,054円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽荷重(100kg以下)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルが誕生
【特長】
・ハンドルを操作する事により内蔵したフリーベアがテーブル面より上下する為、リフター台車に取り付けても安全に作業が可能
・軽荷重に特化したことにより、従来品とくらべローコストを実現
【用途】
・金型段取り替えジグなどに最適

カタログ

 

LHFT-450X700で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブルの型番LHFT-450X700のページです。
型番LHFT-450X700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブル

    ボールベアー ISR-C50S型

    ボールベアー ISR-C50S型

      エアボールリフタ ISR-C38型

      エアボールリフタ ISR-C38型

        ボールベアー ISR-50D型

        ボールベアー ISR-50D型

          ボールベアー ISR-C50D型

          ボールベアー ISR-C50D型

            ボールベアー ISR-50S型

            ボールベアー ISR-50S型

              ボールベアー ISR-38型

              ボールベアー ISR-38型

                フリーテーブル FT

                フリーテーブル FT

                  エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプ

                  エア駆動式プレインベアリフター PVL-Tシリーズ T溝挿入タイプ

                    ボールベアー IBT型

                    ボールベアー IBT型

                      フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

                      フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル

                        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                          エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

                            メーカー フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 トラスコ中山 エイテック 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション
                            通常価格 170,049円 39,213円 305,649円 31,043円 64,835円 16,532円 13,723円 32,557円 50,042円 77,198円 216,790円 62,805円 124,543円
                            通常出荷日 18日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目~   5日目~   4日目~   45日目   6日目~   4日目   18日目   4日目  
                            種類 その他 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式 標準 エア駆動式 標準 エア駆動式 エア駆動式 エア駆動式
                            形状 テーブル ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット テーブル ユニット ユニット テーブル ユニット ユニット
                            許容荷重(N) 980 - - - - - - 78.4 - 294 4905 なし なし
                            耐荷重範囲(N) 500.1~5000 - - - - - - 50.1~100.0 - 100.1~500.0 500.1~5000 - -
                            1辺の長さ A(mm) 700 - - - - - - - - - - - -

                            軽荷重用ハンドル昇降式フリーベアテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらいのものが運べますか?
                            A
                            積載荷重は100kgです。ただし一部に荷重が集中しないように注意してください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました