(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-026
DブラケットLWHG DブラケットLWHG

DブラケットLWHG SFJ-026

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,403円
税込単価
1,543円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミダイカスト、回転防止機能付質量:388g環境...

詳細情報を確認する

SFJ-026 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DブラケットLWHG 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-026・SFK-026S)

  • DブラケットLWHG×1
  • 六角穴付ボルト(M8×30)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミダイカスト
回転防止機能付
質量388g
環境RoHS10対応品

使用例

DブラケットLWHG 使用例01

型番リスト

型番
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-026

単品
-

1個

1,403( 1,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミダイカスト、回転防止機能付質量:388g環境:RoHS対応品

カタログ

 

Loading...

SFJ-026で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットLWHGの型番SFJ-026のページです。
型番SFJ-026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DブラケットLWHG

DブラケットLWHG

    DブラケットLW

    DブラケットLW

      Dブラケット4080/4590

      Dブラケット4080/4590

        DブラケットL

        DブラケットL

          Dブラケット2040

          Dブラケット2040

            DブラケットSW

            DブラケットSW

              DブラケットSS

              DブラケットSS

                Dブラケット3060/ DブラケットS3060

                Dブラケット3060/ DブラケットS3060

                  DブラケットS

                  DブラケットS

                    DブラケットキャップL

                    DブラケットキャップL

                      DブラケットキャップS

                      DブラケットキャップS

                        ハードブラケットキャップ

                        ハードブラケットキャップ

                          アングルブラケットL4080

                          アングルブラケットL4080

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,403円 473円 437円 149円 329円 355円 140円 345円 122円 150円 157円 138円 438円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - - - SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 40 / 45 - 40 / 45 40 30 / 60 20 60 30 - - - 40 / 80
                            適用溝数 1列溝 1列溝 / 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 - - - 2列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き - 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-026
                            SFK-026S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            1,700円

                            ( 1,870円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            キットスチール

                            1,913円

                            ( 2,104円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました