SF共通パーツ【仕様】素材:アルミダイカスト、回転防止機能付質量:115g
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
素材:アルミダイカスト
回転防止機能付
質量:115g
※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
組み立て品の大きさ | 公差 |
---|---|
1m以内 | ±0.5mm |
1~3m | ±1mm |
3m以上 | ±1.5mm |
型番 | 品名 | 直角度公差 |
---|---|---|
SFJ-025 | DブラケットLW | 0.28 |
型番 |
タップ |
仕様 |
付属品(ボルト・ナット)材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
SF共通パーツ【仕様】素材:アルミダイカスト、回転防止機能付質量:115g