(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
68円
税込単価
75円

SF共通パーツになります。【材質】SECC【表面処理】電気亜鉛メッキ鋼板

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    SECC
  • 表面処理:
    電気亜鉛メッキ鋼板

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルフィックスピース(樹脂パネル用) 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)
  • 質量:0.9g

※パネルフィックスピースはパネルの両側面、上下2ヶ所に取りつけてご利用下さい。(パネル1枚あたり4個)
※金網には必要ありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZP-001

1個

68( 75円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】SECC【表面処理】電気亜鉛メッキ鋼板

カタログ

 

AZP-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフィックスピース(樹脂パネル用)の型番AZP-001のページです。
型番AZP-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

パネルフィックスピース(樹脂パネル用)

    パネルフレーム2040

    パネルフレーム2040

      パネルフレームSS

      パネルフレームSS

        トビラガイドキット

        トビラガイドキット

          アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

          アルミ構造材 SF共通パーツ パネルフレーム2040

            折戸用マグネットキャッチキット

            折戸用マグネットキャッチキット

              ドアシール

              ドアシール

                シールカバー

                シールカバー

                  折戸スライダ

                  折戸スライダ

                    バランサーユニット(上下トビラ用)

                    バランサーユニット(上下トビラ用)

                      引戸連結用ブラケットキット

                      引戸連結用ブラケットキット

                        走行レールブラケットキット

                        走行レールブラケットキット

                          シールカバーSS

                          シールカバーSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 68円 5,809円 3,867円 3,348円 - 1,299円 1,854円 3,779円 2,192円 15,602円 817円 967円 1,399円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   8日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   7日目~   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 アクセサリ フレーム フレーム アクセサリ フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ フレーム - - アクセサリ
                            材質 SECC A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 SPCC+ナイロン A6N01SS-T5 - - CSM60゚±5゚ - - - - -
                            表面処理 電気亜鉛メッキ鋼板 アルマイト アルマイト - アルマイト - - - - - - - -

                            パネルフィックスピース(樹脂パネル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました