(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
取手Gタイプキット

取手Gタイプキット (レビュー)

通常価格(税別)
1,342円 ~ 1,379円
税込価格
1,476円 ~ 1,517円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ材質 アルミ(取手・プレート)キット内容 ・取手Gタイプ・取手Gタイプ取付プレート ・Easyナット・六角穴付皿小ネジ

取手Gタイプキットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    安全柵の付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    得意先様現場内にてロボット稼動範囲を囲い込む安全柵引き戸部製作にあたり付帯部品として使用しています。SUS製品に関しては、以前から各種利用しており性能に対する信頼感や、専用付帯部品が豊富でイメージしたものを容易にありもので形成できるため、設計、製作の手間も軽減でき大変助かっています。型番:AZK-40Aもそういったものの中の一つであり実装も容易で、操作性(グリップ感)も良好な商品として重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取手Gタイプキット

取手Gタイプキット

    取手Gタイプ

    取手Gタイプ

      インナー取手

      インナー取手

        取手Cタイプ

        取手Cタイプ

          インナー取手B

          インナー取手B

            取手Aタイプ

            取手Aタイプ

              取手G取付プレート

              取手G取付プレート

                取手レール

                取手レール

                  取手Dタイプ

                  取手Dタイプ

                    取手レールキャップA

                    取手レールキャップA

                      取手レールキャップB

                      取手レールキャップB

                        アングル取手 台座プレート付タイプ

                        アングル取手 台座プレート付タイプ

                          アルミフレーム用台座付丸棒取手

                          アルミフレーム用台座付丸棒取手

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,342円 865円 749円 1,172円 1,710円 308円 410円 3,233円 791円 181円 181円 705円 844円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 U字型・変形 U字型・変形 アルミフレーム用 U字型・ストレート アルミフレーム用 アーチ型 当て板・専用ナット アルミフレーム用 アルミフレーム用 当て板・専用ナット 当て板・専用ナット U字型・変形 U字型・ストレート
                            取付方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ - めねじ めねじ めねじ 皿穴 -
                            材質 A6063 A6063 SUS304 ZDC アルミ合金 冷間圧延鋼板 (本体)ポリカーボネイト (タップ部)黄銅 A6063 A6063SS-T6 A6063SS-T6 ポリアミド ポリアミド - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。