(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開き戸用ドアストッパキット(30用)

開き戸用ドアストッパキット(30用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

SUS 安全柵用アクセサリ 開き戸用ドアストッパキット(30用)

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

開き戸用ドアストッパキット(30用) 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:SPCC
  • 質量:145g

使用可能フレーム

  • AZピラー3030
  • AZピラー3060(イエロー含む)

キット内容

  • ストッパプレート
  • Easyナット
  • 六角穴付ボルト

使用例

開き戸用ドアストッパキット(30用) 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZK-30D

1個

1,071( 1,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS 安全柵用アクセサリ 開き戸用ドアストッパキット(30用)

カタログ

AZK-30Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開き戸用ドアストッパキット(30用)の型番AZK-30Dのページです。
型番AZK-30Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開き戸用ドアストッパキット(30用)

開き戸用ドアストッパキット(30用)

    スライドキーキット

    スライドキーキット

      開き戸用ドアストッパキット(40用)

      開き戸用ドアストッパキット(40用)

        AZブラケットスペーサー30キット

        AZブラケットスペーサー30キット

          ピラーアングル30キット/40キット

          ピラーアングル30キット/40キット

            アンカーブラケットC型1本30キット

            アンカーブラケットC型1本30キット

              アンカーブラケットL型1本30キット

              アンカーブラケットL型1本30キット

                AZブラケットスペーサー40キット

                AZブラケットスペーサー40キット

                  アンカーブラケットC型2本30キット

                  アンカーブラケットC型2本30キット

                    アンカーブラケットC型2本40キット

                    アンカーブラケットC型2本40キット

                      アンカーブラケットC型1本40キット

                      アンカーブラケットC型1本40キット

                        走行レールカバー (カット品)

                        走行レールカバー (カット品)

                          安全柵 ロボフェンス インターロックプラグ

                          安全柵 ロボフェンス インターロックプラグ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS グローバルコネクト
                            通常価格 1,071円 28,492円 1,104円 476円 573円 1,844円 1,277円 404円 2,412円 2,681円 2,050円 - 9,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 SPCC - SPCC アルミ押出材 A6N01S-T5 SS400/SPCC SS400 アルミ押出材 SS400/SPCC SS400/SPCC SS400/SPCC A6063S-T5 -
                            溝数 2 - 2 - - - - - - - - - -

                            開き戸用ドアストッパキット(30用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました