(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZフレームキャップロックタイプ3030

AZフレームキャップロックタイプ3030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
367円
税込価格
404円

SF共通パーツ使用可能フレーム:AZピラー3030(イエロー含む)AZピラー3...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AZフレームキャップロックタイプ3030 外形図

製品仕様

型番材質環境質量使用可能フレームキット内容
AZK-304GライトグレーPA(キャップ)
ステンレス(ネジ)
RoHS10対応品3.7gAZピラー3030(イエロー含む)
AZピラー3060(イエロー含む)<2個使い>
フレームキャップ
十字穴付皿小ネジ(ステンレス)
AZK-304Yイエロー

使用例

AZフレームキャップロックタイプ3030 ストレート連結使用例

ストレート連結

AZフレームキャップロックタイプ3030 90°連結使用例

90°連結

AZフレームキャップロックタイプ3030 T連結使用例

T連結

AZフレームキャップロックタイプ3030 クロス連結使用例

クロス連結

AZフレームキャップロックタイプ3030 角度フリー連結使用例

角度フリー連結

連結の手順

AZフレームキャップロックタイプ3030 連結の手順図-1

連結プレートを仮組しピーラー溝に挿入します。

AZフレームキャップロックタイプ3030 連結の手順図-2

連結プレートを固定します。

使用方法

AZフレームキャップロックタイプ3030 使用方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグレー

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

イエロー

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ使用可能フレーム:AZピラー3030(イエロー含む)AZピラー3060(イエロー含む)<2個使い>キット内容:フレームキャップ 十字穴付皿小ネジ(ステンレス)固定方法 ボルト止め 材質:PA(キャップ)ステンレス(ネジ)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZフレームキャップロックタイプ3030

AZフレームキャップロックタイプ3030

    AZフレームキャップロックタイプ4040

    AZフレームキャップロックタイプ4040

      フレームキャップ40120

      フレームキャップ40120

        フレームキャップ60120

        フレームキャップ60120

          フレームキャップ306060

          フレームキャップ306060

            フレームキャップ40・DE30

            フレームキャップ40・DE30

              フレームキャップ40・DE45

              フレームキャップ40・DE45

                フレームキャップ40・DE60

                フレームキャップ40・DE60

                  フレームキャップ45・45・R

                  フレームキャップ45・45・R

                    フレームキャップ45・DE45 SFAシリーズ

                    フレームキャップ45・DE45 SFAシリーズ

                      フレームキャップ45・90・90

                      フレームキャップ45・90・90

                        フレームキャップ60・60・2S・R

                        フレームキャップ60・60・2S・R

                          フレームキャップ1001004S

                          フレームキャップ1001004S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 367円 321円 391円 532円 460円 233円 233円 233円 276円 254円 453円 367円 543円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャップ種類 正方形 正方形 長方形 長方形 L形状 角度つき 角度つき 角度つき R形状 角度つき L形状 R形状 正方形
                            フレームサイズ 3030 4040 40120 60120 306060 40DE30 40DE45 40DE60 4545R 45DE45 459090 60602SR 1001004S
                            固定方法 ボルト止め ボルト止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め キャップ止め
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド

                            AZフレームキャップロックタイプ3030のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/17
                            ミスミ同等品に比べるとねじ込み量が少なく素早く組付けが可能です。
                            挿入も押し込まずに済むので楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました