(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ナット(SF共通パーツ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
17円 ~ 33円  特別価格 
税込価格
19円 ~ 36円  特別価格 

SF共通パーツの六角ナット。 【特長】 ・六角ナットの材質 : ユニクロ。 ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
10

1個

26( 29円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
-

1個

17円

5

( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
-

1個

18( 20円 )

4日目

8
-

1個

33( 36円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツの六角ナット。
【特長】
・六角ナットの材質 : ユニクロ。
・M5、M6、M8、M12の4つのサイズあり。
【用途】
・共通パーツの六角ナットとして便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

六角ナットの仕様

  • 六角ナットの材質 : ユニクロ
  • M5、M6、M8、M12のサイズ展開

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット(SF共通パーツ)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
機器修理
評価 5.0満足度:5.02018/10/29
普通の鉄ユニクロ1種ナットです。
仕様を指定する必要が無ければ普通にナットを買うより安いです。
勿論何の問題もなく使用できました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置制御用
評価 5.0満足度:5.02016/12/25
蓋の上部から簡単に開閉が可能なため組み立てやメンテナンスが非常にやりやすい。また、ミスミで注文すると他店と比較し納期が早いため急ぎの時は助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました