(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シャフトクランプ
  • 数量スライド割引

シャフトクランプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,303円
税込価格
1,433円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツになります。【材質】A6N01S-T5【表面処理】アルマイト処理

シャフトクランプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コロ取付ブラケットに活用
    評価 4.0満足度:4.02023/07/28
    値段と納期を考慮して、購入しました。
    表面が多少荒い事もあり、ほどいい場所に使用しています。
    今後も活用予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具固定用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/13
    価格も安価で問題無く使用できています。
    コスパは高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の改良版に利用しました
    評価 4.0満足度:4.02020/01/15
    自社の生産設備装置の改良版に使用しました。新規に既設装置の使い勝手を改善したワークを回転して保持セットする機構のシャフトのブラケットとして購入しました。装置はSFタイプのアルミフレームでベースを組んでいるので同じメーカーのこのアクセサリーを選びました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャフトクランプ

シャフトクランプ

    TスロットアシストB55

    TスロットアシストB55

      TスロットアシストA52キット

      TスロットアシストA52キット

        Line8 テレスコープアダプター TESP-AD

        Line8 テレスコープアダプター TESP-AD

          バーホルダー

          バーホルダー

            スロットフックL U型・J型 (後入れ)

            スロットフックL U型・J型 (後入れ)

              ケーブルクランプL

              ケーブルクランプL

                スロットフックS U型・J型(後入れ)

                スロットフックS U型・J型(後入れ)

                  ケーブルクランプ円形タイプ

                  ケーブルクランプ円形タイプ

                    ケーブルリング SF用 小

                    ケーブルリング SF用 小

                      ケーブルクランプS(後入れ)

                      ケーブルクランプS(後入れ)

                        スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

                        スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

                          ケーブルクランプSS(後入れ)

                          ケーブルクランプSS(後入れ)

                            メーカー SUS SUS SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,303円 712円 469円 3,800円 108円 545円 2,572円 383円 2,560円 974円 2,572円 383円 2,572円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルホルダ・クランプ 接続用アクセサリ 接続用アクセサリ - ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ - ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ
                            材質 アルミ アルミ アルミ 亜鉛 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 - 樹脂 ステンレス 樹脂
                            材質詳細 A6N01S-T5 A6063SS-T5 A6063SS-T5 - - ポリアミド ポリアミド ポリアミド+ステンレス - ポリプロピレン ポリアミド ポリアミド+ステンレス ポリアミド
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - - - - - - - - -
                            キット内容 シャフトクランプφ□×1/六角穴付ボルト(M5×15)ステンレス×1 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。