(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルリング SF用 極小【20個入り】

ケーブルリング SF用 極小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,470円 ~ 1,621円
税込価格
1,617円 ~ 1,783円

クランプ・ホルダ・フック ケーブルリング SF用 極小になります。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 入数(個/箱):
    20

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

C1R-A

C1R-S

ケーブルリング SF用 極小 C1R-A外形図
ケーブルリング SF用 極小 C1R-S外形図

製品仕様

型番カラー材質難燃グレード質量環境
C1R-A1C半透明PP-1.5g/個RoHS10対応品
C1R-A1WPPV-01.5g/個RoHS10対応品
C1R-S1C半透明PP-1.9g/個RoHS10対応品
C1R-S1WPPV-01.9g/個RoHS10対応品

型番リスト

型番
種類
材質
使用可能フレーム
難燃グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
半透明
SFシリーズSS(溝幅6mm)
-

1パック

20個入り

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
SFシリーズSS(溝幅6mm)
V-0

1パック

20個入り

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
半透明
SFシリーズS(溝幅8mm)
-

1パック

20個入り

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
SFシリーズS(溝幅8mm)
V-0

1パック

20個入り

1,621( 1,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ・ホルダ・フック ケーブルリング SF用 極小になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルリング SF用 極小

ケーブルリング SF用 極小

    ケーブルリング SF用 小

    ケーブルリング SF用 小

      ケーブルホルダ SF用 小

      ケーブルホルダ SF用 小

        ケーブルホルダ SF用 中

        ケーブルホルダ SF用 中

          ケーブルクランプSS(後入れ)

          ケーブルクランプSS(後入れ)

            ケーブルクランプS(後入れ)

            ケーブルクランプS(後入れ)

              アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

              アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                スロットフックS U型・J型(後入れ)

                スロットフックS U型・J型(後入れ)

                  バーガイド

                  バーガイド

                    シャフトクランプ

                    シャフトクランプ

                      ケーブルクランプL

                      ケーブルクランプL

                        バーホルダー

                        バーホルダー

                          アクセサリー タイクリップ

                          アクセサリー タイクリップ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 1,470円 974円 650円 812円 2,572円 2,572円 1,068円 383円 968円 1,303円 2,572円 108円 6,053円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質詳細 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリアミド ポリアミド - ポリアミド+ステンレス - A6N01S-T5 ポリアミド - -
                            入数(個/箱) 20 10 4 4 - - - - - - - - -

                            ケーブルリング SF用 極小のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました