(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルホルダ SF用 小【4個入り】

ケーブルホルダ SF用 小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
650円 ~ 805円
税込価格
715円 ~ 886円

クランプ・ホルダ・フック ケーブルホルダ SF用 小になります。

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ポリプロピレン
  • 入数(個/箱):
    4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ケーブルホルダ SF用 小【4個入り】 外形図

C1F-A2C
C1F-A2W

 
ケーブルホルダ SF用 小【4個入り】 外形図02

C1F-S2C
C1F-S2W

 
ケーブルホルダ SF用 小【4個入り】 外形図03

C1F-L2C
C1F-L2W

製品仕様

型番品名カラー材質質量(g)/個入数
C1F-A2CケーブルホルダSS小半透明PP8.81箱4個入り
C1F-A2WPP
難燃グレードV-O
9.7
C1F-S2CケーブルホルダS小半透明PP9.4
C1F-S2WPP
難燃グレードV-O
10.5
C1F-L2CケーブルホルダL小半透明PP10.4
C1F-L2WPP
難燃グレードV-O
11.7

型番リスト

型番
種類
材質
使用可能フレーム
難燃グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
半透明
SFシリーズS(溝幅8mm)
-

1パック

4個入り

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ケーブルホルダ・クランプ
樹脂
SFシリーズS(溝幅8mm)
V-0

1パック

4個入り

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ・ホルダ・フック ケーブルホルダ SF用 小になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルホルダ SF用 小

ケーブルホルダ SF用 小

    ケーブルリング SF用 小

    ケーブルリング SF用 小

      ケーブルホルダ SF用 中

      ケーブルホルダ SF用 中

        ケーブルリング SF用 極小

        ケーブルリング SF用 極小

          ケーブルクランプSS(後入れ)

          ケーブルクランプSS(後入れ)

            小物フック U型

            小物フック U型

              ケーブルクランプL

              ケーブルクランプL

                小物フック クリップタイプ

                小物フック クリップタイプ

                  スロットフックS U型・J型(後入れ)

                  スロットフックS U型・J型(後入れ)

                    スライドフック

                    スライドフック

                      ケーブルクランプS(後入れ)

                      ケーブルクランプS(後入れ)

                        シャフトクランプ

                        シャフトクランプ

                          小物フック J型

                          小物フック J型

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS ミスミ SUS SUS ミスミ
                            通常価格 650円 974円 812円 1,470円 2,572円 4,007円 2,572円 6,678円 383円 423円 2,572円 1,303円 4,007円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質詳細 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリアミド - ポリアミド - ポリアミド+ステンレス - ポリアミド A6N01S-T5 -
                            入数(個/箱) 4 10 4 20 - - - - - - - - -

                            ケーブルホルダ SF用 小のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/20
                            スポット溶接にかかるロボット用の他、設備用として使用しています。以前から使用していることもあり、特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました