(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TスロットアシストA52キット

TスロットアシストA52キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【使用可能フレーム】SF...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接続用アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 材質詳細:
    A6063SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 使用可能フレーム:
    SF40・45シリーズ(溝幅10mm)
  • 長さL(mm):
    52

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TスロットアシストA52キット 外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容使用可能ナット
SFK-3A1アルミ押出材
アルマイト処理
26.6gRoHS10対応品・TスロットアシストA52×1
・セットスクリューくぼみ先(M4×8)(ステンレス)×2
SSサイズ(溝幅6mmタイプ)

※TスロットアシストAは後入れ可能です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-3A1

1個

469( 516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【使用可能フレーム】SF40・45シリーズ(溝幅10mm)

カタログ

 

SFK-3A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TスロットアシストA52キットの型番SFK-3A1のページです。
型番SFK-3A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TスロットアシストA52キット

TスロットアシストA52キット

    TスロットアシストB55

    TスロットアシストB55

      ケーブルクランプSS(後入れ)

      ケーブルクランプSS(後入れ)

        シャフトクランプ

        シャフトクランプ

          ケーブルクランプL

          ケーブルクランプL

            ケーブルクランプS(後入れ)

            ケーブルクランプS(後入れ)

              スロットフックS U型・J型(後入れ)

              スロットフックS U型・J型(後入れ)

                Line8 テレスコープクランプレバー

                Line8 テレスコープクランプレバー

                  共通パーツ ユニバーサルケーブルホルダー(CHU)

                  共通パーツ ユニバーサルケーブルホルダー(CHU)

                    Line8 スライドフック SDF

                    Line8 スライドフック SDF

                      Line8 テレスコープアダプター TESP-AD

                      Line8 テレスコープアダプター TESP-AD

                        ホルダージョイント

                        ホルダージョイント

                          ケーブルホルダ SF用 小

                          ケーブルホルダ SF用 小

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 469円 712円 2,572円 1,303円 2,572円 2,572円 383円 2,189円 142円 785円 3,800円 108円 650円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 接続用アクセサリ 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ フック - ケーブルホルダ・クランプ フック - ケーブルホルダ・クランプ -
                            材質 アルミ アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 ステンレス - 樹脂 樹脂 亜鉛 樹脂 -
                            材質詳細 A6063SS-T5 A6063SS-T5 ポリアミド A6N01S-T5 ポリアミド ポリアミド ポリアミド+ステンレス - - - - - ポリプロピレン
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 - - - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) - SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) - - - - - -

                            TスロットアシストA52キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました