(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TスロットアシストB55

TスロットアシストB55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
712円
税込単価
783円

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【使用可能フレーム】SF...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    接続用アクセサリ
  • 材質:
    アルミ
  • 材質詳細:
    A6063SS-T5
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 使用可能フレーム:
    SF40・45シリーズ(溝幅10mm)
  • 長さL(mm):
    55

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TスロットアシストB55 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト処理
  • 質量:26g

使用可能ナット

  • Sサイズ(溝幅8mmタイプ)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-3B1

1個

712( 783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6063SS-T5【使用可能フレーム】SF40・45シリーズ(溝幅10mm)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

SFJ-3B1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TスロットアシストB55の型番SFJ-3B1のページです。
型番SFJ-3B1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TスロットアシストB55

TスロットアシストB55

    TスロットアシストA52キット

    TスロットアシストA52キット

      ケーブルクランプSS(後入れ)

      ケーブルクランプSS(後入れ)

        ケーブルクランプS(後入れ)

        ケーブルクランプS(後入れ)

          ケーブルクランプL

          ケーブルクランプL

            シャフトクランプ

            シャフトクランプ

              スロットフックS U型・J型(後入れ)

              スロットフックS U型・J型(後入れ)

                共通パーツ ユニバーサルケーブルホルダー(CHU)

                共通パーツ ユニバーサルケーブルホルダー(CHU)

                  ケーブルホルダ SF用 小

                  ケーブルホルダ SF用 小

                    ケーブルホルダ SF用 中

                    ケーブルホルダ SF用 中

                      Line8 テレスコープクランプレバー

                      Line8 テレスコープクランプレバー

                        ホルダージョイント

                        ホルダージョイント

                          Line8 スライドフック SDF

                          Line8 スライドフック SDF

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション
                            通常価格 712円 469円 2,572円 2,572円 2,572円 1,303円 383円 142円 650円 812円 2,189円 108円 785円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 接続用アクセサリ 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ - - - ケーブルホルダ・クランプ フック
                            材質 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ ステンレス 樹脂 - - - 樹脂 樹脂
                            材質詳細 A6063SS-T5 A6063SS-T5 ポリアミド ポリアミド ポリアミド A6N01S-T5 ポリアミド+ステンレス - ポリプロピレン ポリプロピレン - - -
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - - アルマイト処理 - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - SF30シリーズ(溝幅8mm) - - - - - -

                            TスロットアシストB55のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました