(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプL【50個入り】

ケーブルクランプL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,572円
税込価格
2,829円

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【色】ブラック/ライトグレーからお...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ケーブルクランプL【50個入り】 外形図

※斜線部は、結束バンド用の取付穴位置と寸法です。
※バンド幅5mm未満、厚さ1.7mm未満使用可。

製品仕様

材質:PA
質量:2.5g/個

使用例

ケーブルクランプL【50個入り】 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグレー

1パック

50個入り

2,572( 2,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック

1パック

50個入り

2,572( 2,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【色】ブラック/ライトグレーからお選びいただけます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプL

ケーブルクランプL

    スロットフックL U型・J型 (後入れ)

    スロットフックL U型・J型 (後入れ)

      スロットフックS U型・J型(後入れ)

      スロットフックS U型・J型(後入れ)

        ケーブルクランプS(後入れ)

        ケーブルクランプS(後入れ)

          スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

          スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

            ケーブルクランプSS(後入れ)

            ケーブルクランプSS(後入れ)

              TスロットアシストA52キット

              TスロットアシストA52キット

                TスロットアシストB55

                TスロットアシストB55

                  シャフトクランプ

                  シャフトクランプ

                    ケーブルリング SF用 小

                    ケーブルリング SF用 小

                      ストッパー40・ロング

                      ストッパー40・ロング

                        ケーブルリング SF用 極小

                        ケーブルリング SF用 極小

                          シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

                          シャフトクランププロファイル 5/6・6・10・14(DE-CP)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS イマオコーポレーション
                            通常価格 2,572円 545円 383円 2,572円 383円 2,572円 469円 712円 1,303円 974円 - 1,470円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ケーブルホルダ・クランプ フック フック ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ 接続用アクセサリ 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ - 接続用アクセサリ - -
                            材質 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 アルミ アルミ アルミ - アルミ - アルミ
                            材質詳細 ポリアミド ポリアミド ポリアミド+ステンレス ポリアミド ポリアミド+ステンレス ポリアミド A6063SS-T5 A6063SS-T5 A6N01S-T5 ポリプロピレン - ポリプロピレン -
                            仕様 パック個数 50個 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - - - -

                            ケーブルクランプLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            配線で使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/05/31
                            フレームに沿って配線するときに便利です。
                            任意の位置で任意の数で使用できるので
                            きれいに配線することが出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハーネスのフレームへの結束
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/12
                            使用には何の問題もないですがインシュロックの挿入部をもう少し広げたものもあると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の固定
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/05
                            電線を固定する為に使用しました。使用していて特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            少量配線のルートとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/25
                            クランプを使い、少量配線を結束バンドに固定するのに使用しました。
                            何度も再設置できるので重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました