(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロットフックS U型・J型(後入れ)

スロットフックS U型・J型(後入れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
383円
税込価格
421円

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド+ステンレス【使用可能フレーム】S...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フック
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ポリアミド+ステンレス
  • 使用可能フレーム:
    SF30シリーズ(溝幅8mm)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スロットフックS U型・J型(後入れ) U型外形図

U型

スロットフックS U型・J型(後入れ) J型外形図

J型

製品仕様

型番仕様材質質量耐荷重環境
SFK-K32UU型PA(本体)、ステンレス(フック)3g1.5kgRoHS10対応品
SFK-K32JJ型PA(本体)、ステンレス(フック)4g1.5kgRoHS10対応品

使用例

スロットフックS U型・J型(後入れ) 使用例

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
J型

1個

383( 421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

U型

1個

383( 421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド+ステンレス【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットフックS U型・J型(後入れ)

スロットフックS U型・J型(後入れ)

    ケーブルクランプS(後入れ)

    ケーブルクランプS(後入れ)

      スロットフックL U型・J型 (後入れ)

      スロットフックL U型・J型 (後入れ)

        ケーブルクランプL

        ケーブルクランプL

          ケーブルクランプSS(後入れ)

          ケーブルクランプSS(後入れ)

            スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

            スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

              TスロットアシストB55

              TスロットアシストB55

                シャフトクランプ

                シャフトクランプ

                  ケーブルリング SF用 小

                  ケーブルリング SF用 小

                    TスロットアシストA52キット

                    TスロットアシストA52キット

                      ケーブルクランプ円形タイプ

                      ケーブルクランプ円形タイプ

                        ケーブルクランプひし形タイプ

                        ケーブルクランプひし形タイプ

                          ストッパー40・ロング

                          ストッパー40・ロング

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 383円 2,572円 545円 2,572円 2,572円 383円 712円 1,303円 974円 469円 2,560円 2,560円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 フック ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ フック 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ - 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ 接続用アクセサリ
                            材質 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス アルミ アルミ - アルミ 樹脂 樹脂 アルミ
                            材質詳細 ポリアミド+ステンレス ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド+ステンレス A6063SS-T5 A6N01S-T5 ポリプロピレン A6063SS-T5 - - -
                            使用可能フレーム SF30シリーズ(溝幅8mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - -

                            スロットフックS U型・J型(後入れ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            装置に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/13
                            設計を含めて製作している設備装置に使用しています。アルミフレームで製作した躯体にこの商品を取り付けて、顧客先にてパネルモニタや、備品などを掛ける部品としています。可もなく不可もない商品なので評価は3です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            記録用紙の設置として
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            設備の点検用途でバインダー紐をフックに吊り下げ置いています。
                            フレームさえあれば、自在に位置変更できるので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレームSSを利用したぶら下げフック
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/19
                            任意のポジションに移動、固定が簡単に出来る。J型のフックの全長が長くすぎる。この半分の長さのフックが望まれる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームに追加して物掛けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/11
                            フックの向きが90度変えられるので吊り下げ使用時のフックの向きを機に説購入できるのが非常に良いです。もう少し重いものを掛けたいので金属製のベースをラインナップに追加して頂くと嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました