(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スロットフックSS U型・J型 (後入れ)
  • 数量スライド割引

スロットフックSS U型・J型 (後入れ) (レビュー)

通常価格(税別)
383円
税込価格
421円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

スロットフックSS U型・J型 (後入れ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業台の改良に
    評価 4.0満足度:4.02019/10/16
    自社生産設備の作業台の改良に使いました。アルミフレームで製作した作業台によく使用する間材のスプレー缶を作業台付近に保管するために購入しました。社内に参考となる物があったのでミスミカタログから選定しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

    スロットフックL U型・J型 (後入れ)

    スロットフックL U型・J型 (後入れ)

      ケーブルクランプSS(後入れ)

      ケーブルクランプSS(後入れ)

        スロットフックS U型・J型(後入れ)

        スロットフックS U型・J型(後入れ)

          ケーブルクランプL

          ケーブルクランプL

            TスロットアシストA52キット

            TスロットアシストA52キット

              Line8 スライドフック SDF

              Line8 スライドフック SDF

                シャフトクランプ

                シャフトクランプ

                  小物フック J型

                  小物フック J型

                    ケーブルリング SF用 小

                    ケーブルリング SF用 小

                      ケーブルクランプS(後入れ)

                      ケーブルクランプS(後入れ)

                        TスロットアシストB55

                        TスロットアシストB55

                          ケーブルホルダ SF用 小

                          ケーブルホルダ SF用 小

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 383円 545円 2,572円 383円 2,572円 469円 785円 1,303円 4,007円 974円 2,572円 712円 650円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フック フック ケーブルホルダ・クランプ フック ケーブルホルダ・クランプ 接続用アクセサリ フック ケーブルホルダ・クランプ フック - ケーブルホルダ・クランプ 接続用アクセサリ -
                            材質 ステンレス 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 - 樹脂 アルミ -
                            材質詳細 ポリアミド+ステンレス ポリアミド ポリアミド ポリアミド+ステンレス ポリアミド A6063SS-T5 - A6N01S-T5 - ポリプロピレン ポリアミド A6063SS-T5 ポリプロピレン
                            ライトグレー - - - - - - - - - - - -
                            使用可能フレーム SF20シリーズ(溝幅6mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - - - SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。