(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプSS(後入れ)【50個入り】

ケーブルクランプSS(後入れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,572円
税込価格
2,829円

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF20シリー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ケーブルクランプSS(後入れ)【50個入り】 外形図

斜線部は、結束バンド用の取付穴位置と寸法です。

製品仕様

素材:PA(本体)
   カラー/ブラック・ライトグレー
質量:1g/個

使用例

ケーブルクランプSS(後入れ)【50個入り】 使用例1
ケーブルクランプSS(後入れ)【50個入り】 使用例2

バンド結束可能範囲
※バンド幅5mm未満、厚さ1.7mm未満使用可

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグレー

1パック

50個入り

2,572( 2,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック

1パック

50個入り

2,572( 2,829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF20シリーズ(溝幅6mm)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプSS(後入れ)

ケーブルクランプSS(後入れ)

    スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

    スロットフックSS U型・J型 (後入れ)

      スロットフックS U型・J型(後入れ)

      スロットフックS U型・J型(後入れ)

        スロットフックL U型・J型 (後入れ)

        スロットフックL U型・J型 (後入れ)

          ケーブルクランプS(後入れ)

          ケーブルクランプS(後入れ)

            ケーブルクランプL

            ケーブルクランプL

              ケーブルリング SF用 小

              ケーブルリング SF用 小

                TスロットアシストB55

                TスロットアシストB55

                  シャフトクランプ

                  シャフトクランプ

                    ケーブルクランプ円形タイプ

                    ケーブルクランプ円形タイプ

                      ケーブルクランプひし形タイプ

                      ケーブルクランプひし形タイプ

                        ケーブルホルダ SF用 中

                        ケーブルホルダ SF用 中

                          ケーブルリング SF用 極小

                          ケーブルリング SF用 極小

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS SUS
                            通常価格 2,572円 383円 383円 545円 2,572円 2,572円 974円 712円 1,303円 2,560円 2,560円 812円 1,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルホルダ・クランプ フック フック フック ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ - 接続用アクセサリ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ ケーブルホルダ・クランプ - -
                            材質 樹脂 ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 - アルミ アルミ 樹脂 樹脂 - -
                            材質詳細 ポリアミド ポリアミド+ステンレス ポリアミド+ステンレス ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリプロピレン A6063SS-T5 A6N01S-T5 - - ポリプロピレン ポリプロピレン
                            使用可能フレーム SF20シリーズ(溝幅6mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - - - -

                            ケーブルクランプSS(後入れ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            外販機器付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            当社は、得意先様のニーズに応じた各種専用機の製作販売を生業としており、案件毎に都度、用途やスペックを鑑み適正品を選定利用しています。特に過去に使用実績があり顧客満足度を充足できた商品に関しては、同様の機構に対しリピート利用するため、型番:C1P-003Cも対象品として今回再購入しました。敷設配管に対するガイドとして活用し、利用フレーム種により型番:C1P-004Cとの使い分けをしていますが、何れの商品も良好な使い勝手が実現できており満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/28
                            他メーカーより価格が安価だったので試しに購入しましたが、
                            他メーカのフレームに使用できました。
                            これからは、こちらを購入します。
                            他メーカー品と違うところは、結束方向が1方向ですので、
                            フレームに対して平行にしか結束できません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました