(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-T02
スライドレール(ホールド機構付) スライドレール460HD

スライドレール(ホールド機構付) SFA-T02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円

SF共通パーツ。【特長】・引き出した状態でボールロックが働き、簡易ロックをしま...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SPCC
  • 表面処理:
    亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)

SFA-T02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライドレール(ホールド機構付) 外形図

※引き出した状態でボールロックが働き、簡易ロックをします。

製品仕様

型番名称材質質量環境
SFA-T01スライドレール360HDSPCC356gRoHS10対応品
SFA-T02スライドレール460HDSPCC468gRoHS10対応品
SFA-T03スライドレール610HDSPCC621gRoHS10対応品

規格表

スライドレール(ホールド機構付) 規格表

使用例

スライドレール(ホールド機構付) 使用例

GFフレーム等でもご利用いただけます。

取付方法

スライドレール(ホールド機構付) 取付方法図

※ナット・ネジ(トラスネジM4)は別途ご用意下さい。
※スライドレールアウター取付側フレームは左右に微調整が可能なように設計してください。
※スライドレールインナー取付側フレームはスライドレールアウター取付フレームより1ランク細いフレームをご利用いただくことをおすすめします。
※スライドレールアウターとスライドレールインナーは分別できません。

型番リスト

型番
許容荷重(N)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-T02

421
468

1個

2,011( 2,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・引き出した状態でボールロックが働き、簡易ロックをします。

カタログ

 

SFA-T02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール(ホールド機構付)の型番SFA-T02のページです。
型番SFA-T02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール(ホールド機構付)

スライドレール(ホールド機構付)

    すべりカバー

    すべりカバー

      直線スライドパーツ スプラインシャフト(DE-SS)

      直線スライドパーツ スプラインシャフト(DE-SS)

        Line8 スライドクランプ

        Line8 スライドクランプ

          コンベアローラ軸キャッチ

          コンベアローラ軸キャッチ

            直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)

            直線スライドパーツ シャフト 6・10・14(DE-SH)

              ベアリングユニット 5/6(DE-BU)

              ベアリングユニット 5/6(DE-BU)

                同心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-C)

                同心ボルト 5/6・6・10・14(DE-BL-C)

                  アルミフレーム用片持ちローラ

                  アルミフレーム用片持ちローラ

                    エンドシール 14(DE-EN)

                    エンドシール 14(DE-EN)

                      スロットローラL40/L45

                      スロットローラL40/L45

                        スロットローラS

                        スロットローラS

                          スロットローラSS

                          スロットローラSS

                            メーカー SUS ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション SUS SUS SUS
                            通常価格 1,526円 - - 15,899円 434円 - 8,700円 663円 7,235円 3,900円 1,687円 1,074円 1,027円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 SPCC - - - - - - - - - 6ナイロン+S45C+鋼製 6ナイロン+S45C+鋼製 6ナイロン+S45C+鋼製
                            表面処理 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C) - - - - - - - - - - - -

                            スライドレール(ホールド機構付)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具収納運搬台車正面スライド扉用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            運搬台車はアルミフレーム構造W600×D500×H1100にて製作
                            正面部分に上下スライド扉機構にて使用しました。
                            アルミLアングル30×30にレールを取付、片方にPET板5㎜を取付
                            ホールド機構があり位置を保つことはできるのですが、使用していくうちにゆるくなり最終的にはホールドできなくなってしまいます。
                            使用方法が水平使用ではなく垂直方向なので当然なのですが、最初はしっかりとホールドしてましたのでもう少しホールドがしっかりしても良いかと思います。
                            スライド機構の動きはスムーズで文句無しです。

                            もっと読む 閉じる

                            10が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-T01
                            SFA-T03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容荷重
                            (N)
                            質量
                            (g)

                            1,526円

                            ( 1,679円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            284356

                            2,370円

                            ( 2,607円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            441621

                            アルミフレーム用搬送部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました