(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-HF4H
ソレノイド付安全スイッチキット引戸 ソレノイドツキアンゼンスイッチキットヒキド

ソレノイド付安全スイッチキット引戸 SFK-HF4H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,048円
税込単価
23,153円

SF共通パーツになります。【適用規格】ISO14119/IEC60947-5-...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 取付機械:
    IDEC安全ソレノイド付スイッチ、アクチュエータ

SFK-HF4H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ソレノイド付安全スイッチキット引戸 外形図

製品仕様

型番仕様取付機器適応規格環境キット内容
SFK-HF4GAZ30用引戸IDEC ソレノイド付安全スイッチ
[HS5L-VD44M-G]・
アクチュエータ[HS9Z-A52]
ISO14119/IEC60947-5-1/
EN60947-5-1/EN1088/
GS-ET-19/UL508/
CSA C22.2 No.14
RoHS6対応品ソレノイド付安全スイッチ・
アクチュエータ・取付金具・
Tナット・六角穴付ボルト・
平ワッシャー・皿ネジ
SFK-HF4HAZ40用引戸

使用例

取付例

ソレノイド付安全スイッチキット引戸 取付例

30用
(  )内は40用
※フレーム最上部付近へお取付け下さい。

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-HF4H

SF40フレーム用

1個

21,048( 23,153円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【適用規格】ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSA C22.2 No.14

カタログ

 

SFK-HF4Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイド付安全スイッチキット引戸の型番SFK-HF4Hのページです。
型番SFK-HF4Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソレノイド付安全スイッチキット引戸

ソレノイド付安全スイッチキット引戸

    スライドレール2列 定尺

    スライドレール2列 定尺

      スロットコネクタ 定尺

      スロットコネクタ 定尺

        スライドレール3列 定尺

        スライドレール3列 定尺

          スロットコネクタSS 定尺

          スロットコネクタSS 定尺

            引戸用レール(樹脂製) (カット品)

            引戸用レール(樹脂製) (カット品)

              Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

              Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                スロットコネクタS 定尺

                スロットコネクタS 定尺

                  引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

                  引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

                    サッシガイド40(下)

                    サッシガイド40(下)

                      スライドレール樹脂タイプ

                      スライドレール樹脂タイプ

                        M6 スライドレール

                        M6 スライドレール

                          引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

                          引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 21,048円 1,485円 955円 2,035円 705円 - 1,739円 799円 - - - 5,997円 -
                            通常出荷日 8日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目~   4日目   2日目   23日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ - フレーム アクセサリ フレーム
                            取付機械 IDEC安全ソレノイド付スイッチ、アクチュエータ - - - - - - - - - - - -

                            ソレノイド付安全スイッチキット引戸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-HF4G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            23,312円

                            ( 25,643円 )
                            1個 -

                            8日目

                            SF30フレーム用

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました