(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライダL

スライダL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
803円
税込単価
883円

SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【使用可能フレーム】SF40・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    引戸用
  • 種類:
    アクセサリ
  • 材質:
    樹脂
  • 色:
    グレー
  • 材質:
    ポリアセタール
  • 使用可能フレート:
    SF40・45シリーズ(溝幅10mm)
  • 耐荷重(kg/個):
    5

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スライダL 外形図

製品仕様

型番材質質量耐荷重環境
SFA-511POM(グレー)12.7g5kg/個RoHS10対応品

使用例

使用方法

スライダL 使用方法図

技術情報・設計アイデア

推奨ボルト・ナット取付一覧

名称取付フレーム推奨ボルト推奨ナット推奨締付トルク(N・m)
スライダLSF40・45シリーズ十字穴付皿ボルト(M4×25)TナットL(M4)1.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-511

1個

803( 883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【使用可能フレーム】SF40・45シリーズ(溝幅10mm)

カタログ

 

SFA-511で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダLの型番SFA-511のページです。
型番SFA-511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライダL

スライダL

    スライダS

    スライダS

      引戸レール2列 定尺

      引戸レール2列 定尺

        引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

        引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

          引戸レール3列 定尺

          引戸レール3列 定尺

            取付プレート(2列/3列)

            取付プレート(2列/3列)

              引戸用レール2列・3列(樹脂製)

              引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                Line5・6 ナットグライダー NGR

                Line5・6 ナットグライダー NGR

                  レールガイドキット

                  レールガイドキット

                    アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                    アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                      アルミフレーム用スライダ タップタイプ

                      アルミフレーム用スライダ タップタイプ

                        M6 スライドレール

                        M6 スライドレール

                          Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                          Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション
                            通常価格 803円 750円 5,155円 - 6,506円 275円 661円 688円 472円 467円 802円 5,997円 1,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 23日目   3日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 樹脂 樹脂 アルミ アルミ アルミ スチール 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂
                            グレー グレー - - - - - - - - - -
                            材質 ポリアセタール ポリアセタール A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - ポリエチレン - ポリアセタール - - - -

                            スライダLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治工具の改良に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/25
                            顧客から依頼されたアルミフレーム製の治工具を可動式に改良するのに使用しています。板金加工した架台にこの商品を取り付けています。樹脂を加工し部品を作る必要もなく、期待通りにスムーズに動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました