(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スライダS

スライダS (レビュー)

通常価格(税別)
750円
税込価格
825円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツになります。【材質】ポリアセタール【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)

スライダSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具棚
    評価 4.0満足度:4.02023/10/11
    アルミフレームで棚を作り
    可動式にしました。
    もっと下のサイズがあれば良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スライダーとして
    評価 3.0満足度:3.02020/12/15
    スライダーとしての使用に購入しました。
    強く締め付けると、変形し動きが悪くなりました。
    ただ、締め付け具合で動きの硬さを調整したい方には
    良いのかな?と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査装置の可動部品
    評価 5.0満足度:5.02020/07/07
    自社製製品検査装置の可動構造に初めて採用してみました。SUS社製品は普段から生産技術部門でよく使うのですが、このパーツはSUS社製品の中にあるのを最近まで知らなくて目から鱗でしたね。軽快にスライドしますので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライダS

スライダS

    スライダL

    スライダL

      Line5・6 ナットグライダー NGR

      Line5・6 ナットグライダー NGR

        レールガイドキット

        レールガイドキット

          Line8 スライドパネルガイド SPG

          Line8 スライドパネルガイド SPG

            M6 扉トロリー

            M6 扉トロリー

              Line5・6・8 C型ローラセット C-ROS

              Line5・6・8 C型ローラセット C-ROS

                Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                Line5・6・8 スライドガイドストリップ SGS

                  カーテンレール用スライダ(1パック50個)

                  カーテンレール用スライダ(1パック50個)

                    引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

                    引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

                      引戸レール2列 定尺

                      引戸レール2列 定尺

                        取付プレート(2列/3列)

                        取付プレート(2列/3列)

                          引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                          引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                            メーカー SUS SUS イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 750円 803円 688円 472円 2,199円 10,609円 4,700円 1,739円 2,304円 - 5,155円 275円 661円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 吊引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ スチール 樹脂 樹脂 アルミ アルミ スチール 樹脂
                            グレー グレー - - - - - - - - - -
                            材質 ポリアセタール ポリアセタール - ポリアセタール - - - - - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - ポリエチレン

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。