(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルガードT3(樹脂タイプ)

パネルガードT3(樹脂タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
521円
税込単価
573円

SF共通パーツになります。【材質】ポリエチレン【色】シルバー【長さ】2000m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ポリエチレン
  • 色:
    シルバー
  • 適応パネル板厚(mm):
    3
  • 長さ(mm):
    2000

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルガードT3(樹脂タイプ) 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:PE(シルバー)
  • 質量:41g/本
  • 寸法:l=2,000mm/本

使用例

パネルガードT3(樹脂タイプ) 使用例

商品特長詳細

  • プラスチックカッターや市販ニッパでカットできます。
  • t=3のパネルに取付する事で、t=5のパネルスペーサにもなります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-109

1個

521( 573円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリエチレン【色】シルバー【長さ】2000mm

カタログ

 

SFA-109で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルガードT3(樹脂タイプ)の型番SFA-109のページです。
型番SFA-109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルガードT3(樹脂タイプ)

パネルガードT3(樹脂タイプ)

    パネルガードT5 定尺

    パネルガードT5 定尺

      パネルガードT3 定尺

      パネルガードT3 定尺

        バックアップリム

        バックアップリム

          シート押さえ RC06

          シート押さえ RC06

            パネルステー40 ロング

            パネルステー40 ロング

              パネルホルダー PHLタイプ

              パネルホルダー PHLタイプ

                シール材

                シール材

                  スペーサーリム3mm

                  スペーサーリム3mm

                    パネルステー30・ロング

                    パネルステー30・ロング

                      フラットリム

                      フラットリム

                        共通パーツ ウォールプロファイル WSP

                        共通パーツ ウォールプロファイル WSP

                          Line8 パネルクランプストリップ PCST

                          Line8 パネルクランプストリップ PCST

                            メーカー SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 521円 1,094円 1,259円 - - - 1,497円 1,497円 - - - - 2,299円
                            通常出荷日 8日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   1日目~  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット - パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 アルミ アルミ アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 アルミ アルミ アルミ - 樹脂
                            材質詳細 ポリエチレン A6063SS-T5 A6063SS-T5 - - - - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - - - - - - -
                            適応パネル板厚(mm) 3 5.5 3.5 - - - - - - - - - -

                            パネルガードT3(樹脂タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備に付帯させる副資材として使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                            ミスミは、副資材はじめ各種メカニカル部品に至るまで、バラエティーに富み且つ潤沢な在庫を有しているため、用途に適う最適品が大概は入手可能なことで利便性が高く平素より常用しています。型番:SFA-109も当該品の一つとして採択しました。利用後の感想としては、性能、使い勝手共理想的な商品として大変満足出来ています。サイトに対しても先述の通り概ね満足していますが、更なる利便性向上を期し下記に要望を記します。例えばケーブル付きコネクタのコネクタ形状の様にサイズや形状、接続形態等により数多の商品が存在する物に関し、容易に視認判別出来る様な選定ツールがあると大変助かります。(詳細な資料とは別に、一瞥で概要が掴める様な物が望ましい)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました