(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングプレートガード

パンチングプレートガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
425円
税込単価
468円

SF共通パーツ商品はパンチングプレートガードのみとなります。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パンチングプレートガード 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:PA6
  • 質量:14g/本
  • 寸法:l=1,000mm/本

使用例

パンチングプレートガード 使用例
  • t=3パネル端面に取付可能。

商品特長詳細

  • プラスチックカッターや市販ニッパでカットできます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFY-003

1個

425( 468円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ商品はパンチングプレートガードのみとなります。

カタログ

 

GFY-003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングプレートガードの型番GFY-003のページです。
型番GFY-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングプレートガード

パンチングプレートガード

    カバーホルダSSキャップ付

    カバーホルダSSキャップ付

      パネルフィックスラバー30

      パネルフィックスラバー30

        マルチパネルフィックスインナーS 定尺

        マルチパネルフィックスインナーS 定尺

          パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

          パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

            パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

            パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

              パネルフィックスSS 定尺

              パネルフィックスSS 定尺

                パネルフィックス 定尺

                パネルフィックス 定尺

                  カバーホルダーSキャップ付

                  カバーホルダーSキャップ付

                    パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                    パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                      カバーホルダーLキャップ付

                      カバーホルダーLキャップ付

                        Wパネルクランプ(アウター) 定尺

                        Wパネルクランプ(アウター) 定尺

                          TCブロック2040

                          TCブロック2040

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 425円 169円 2,310円 883円 2,630円 1,825円 663円 787円 165円 1,860円 165円 440円 653円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ -
                            中間ブラケット形状 ブロック型 ブロック型 - - - - - - ブロック型 - ブロック型 - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 -
                            材質詳細 6ナイロン ポリアミド CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) 樹脂(PP) ポリアミド CSM60°±5°(合成ゴム) ポリアミド ポリプロピレン -
                            適応パネル板厚(mm) 3 - 3 1・3・5 - - 3 3・5 - 3 - 4~6 -

                            パンチングプレートガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました