(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFA-143
パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ) パネルフィックスラバー4045

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ) SFA-143

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

【材質】・CSM60°±5°(合成ゴム)【色】・ライトグレー

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 商品タイプ:
    パネルフィックスラバー
  • 材質詳細:
    CSM60°±5°(合成ゴム)
  • 色:
    ライトグレー
  • 長さ(mm):
    5000

SFA-143 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFA-144

SFA-143

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ) SFA-144外形図
パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ) SFA-143外形図

製品仕様

型番材質単位質量環境適応パネル板厚(mm)
SFA-144CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー805g/本RoHS6対応品3
SFA-143CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー742g/本RoHS6対応品5

使用例

取付方法

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ) 取付方法図

選定手順・ポイント

取付寸法・部品選定めやす

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ) 取付寸法・部品選定めやす図
フレー厶Aパネルフィックス
(樹脂)
パネルフィックスラバー樹脂プレー卜厚さQCジョイントXYZ
SF40・45シリーズパネルフィックスLパネルフィックスラバー40453mm又は5mmQCジョイントL354080

型番リスト

型番
適応パネル板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-143

5

1個

2,630( 2,893円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・CSM60°±5°(合成ゴム)【色】・ライトグレー

カタログ

 

SFA-143で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)の型番SFA-143のページです。
型番SFA-143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

    パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

    パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

      パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

      パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

        パネルフィックス 定尺

        パネルフィックス 定尺

          パネルフィックスSS 定尺

          パネルフィックスSS 定尺

            パネルフィックスS 定尺

            パネルフィックスS 定尺

              パンチングプレートガード

              パンチングプレートガード

                パネルフィックスラバー30

                パネルフィックスラバー30

                  TCブロック2040

                  TCブロック2040

                    パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                    パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                      パネルガードT3(樹脂タイプ)

                      パネルガードT3(樹脂タイプ)

                        カバーホルダSSキャップ付

                        カバーホルダSSキャップ付

                          パネルホルダー PHLタイプ

                          パネルホルダー PHLタイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 2,630円 1,825円 1,860円 787円 663円 619円 425円 2,310円 653円 1,271円 521円 169円 1,497円
                            通常出荷日 3日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ - パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            商品タイプ パネルフィックスラバー パネルクランプ パネルフィックスラバー - - - - パネルフィックスラバー - パネルクランプ - - -
                            材質詳細 CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) 6ナイロン CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー - CSM60°±5°(合成ゴム) ポリエチレン ポリアミド -
                            ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー - - - ライトグレー シルバー - -

                            パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFA-144
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応パネル板厚
                            (mm)

                            3,475円

                            ( 3,823円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました