(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-K04S
カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット カバーサポートL6/カバーサポートL6フラッ

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット SFK-K04S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

SF共通パーツになります。【材質】A6063 【表面処理】アルマイト処理

詳細情報を確認する

  • 種類:
    中間ブラケット
  • 中間ブラケット形状:
    L字型
  • 材質:
    アルミ
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 使用可能フレーム:
    SF40・45シリーズ(溝幅10mm)

SFK-K04S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カバーサポートL6

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット カバーサポートL6 外形図

カバーサポートL6フラット

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット カバーサポートL6フラット 外形図

製品仕様

材質:A6063 
質量:17g(カバーサポートL6)、21g(カバーサポートL6フラット)

キット内容

<カバーサポートL6キット>

  • カバーサポートL6×1
  • TナットL(M6)×2
  • トラスネジ(M5×10)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×2

<カバーサポートL6フラットキット>

  • カバーサポートL6フラット×1
  • TナットL(M6)×2
  • トラスネジ(M5×10)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット 使用例

商品特長詳細

カバー固定方法

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット カバー固定方法

カバーホルダーLキャップ付、カバーサポート、樹脂プレート寸法めやす

型番リスト

型番
商品タイプ
材質詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-K04S

カバーサポート
A6063S-T5+ステン(ボルト・ナット)
キット

1個

560( 616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】A6063 【表面処理】アルマイト処理

カタログ

 

SFK-K04Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラットの型番SFK-K04Sのページです。
型番SFK-K04Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

    カバーサポートS/カバーサポートL6

    カバーサポートS/カバーサポートL6

      カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

      カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

        カバーホルダーLキャップ付

        カバーホルダーLキャップ付

          カバーホルダーSキャップ付

          カバーホルダーSキャップ付

            カバーホルダSSキャップ付

            カバーホルダSSキャップ付

              パネルガードT5 定尺

              パネルガードT5 定尺

                パネルガードT3 定尺

                パネルガードT3 定尺

                  パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                  パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                    Line6・8 クランププロファイル CPL

                    Line6・8 クランププロファイル CPL

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                        パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                        パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                          パネルステー30・ロング

                          パネルステー30・ロング

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 324円 294円 312円 165円 165円 169円 1,094円 1,259円 1,271円 - 1,296円 1,825円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   4日目~   3日目~   5日目   4日目  
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ - パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット
                            中間ブラケット形状 L字型 L字型 - ブロック型 ブロック型 ブロック型 - - - - - - L字型
                            材質 アルミ アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 - 樹脂 樹脂 アルミ
                            表面処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルミアルマイト - - - アルマイト アルマイト - - - - -
                            使用可能フレーム SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) - - - - - - -

                            カバーサポートL6/カバーサポートL6フラットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            カバー取付ブラケット
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/31
                            ALフレームの安全柵の塩ビカバーの取付ブラケットに使います。
                            ALフレームにこのブラケットを取り付けた後にカバーを取り付けますが、
                            フレームに取り付ける際は緩みを残し仮止めし、カバーを取り付けた後に本締めを行った方が取り付けやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム組立用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            アルミフレームを組み立ててPET樹脂製等のカバーを取付けるときに重宝します。安価なので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-K14
                            SFK-K04
                            SFK-K14
                            SFK-K14S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質詳細 仕様

                            324円

                            ( 356円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートフラットA6063S-T5単品

                            452円

                            ( 497円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートA6063S-T5+スチール(ボルト・ナット)キット

                            522円

                            ( 574円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートフラットA6063S-T5+スチール(ボルト・ナット)キット

                            595円

                            ( 655円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カバーサポートフラットA6063S-T5+ステン(ボルト・ナット)キット

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました