(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カバーホルダーLキャップ付

カバーホルダーLキャップ付 (レビュー)

通常価格(税別)
165円
税込価格
182円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF40・45シリーズ(溝幅10mm)

カバーホルダーLキャップ付のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カバー取付ナットとして
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    ブラケットタップを利用してカバーをつける時サポートとして使用します
    フレームに捩って差し込むだけなのでフレームにナットやボルトで取り付ける手間もなく楽に使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    カバー取り付け用途に使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/09/18
    平素より、当社外販装置(カバー、安全柵等々)組み立て時に利用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に適う種々の専用部品を組み合わせ利用しており、こちらの商品も当該品の一つとしてカバー取り付け用途で購入しました。フレーム種により型番:SFA-KH6との使い分けをしていますが、いずれも不備なく使え想定通りの性能、使い勝手を発揮してくれており重宝しています。もともとSUSの商品に関しては以前からメーカー直販にて使用しており、その良好な性能、使い勝手は既知していましたが、納期がかかることや都度見積もりを取る煩わしさもありミスミからの手配に切り替えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーホルダーLキャップ付

カバーホルダーLキャップ付

    カバーホルダーSキャップ付

    カバーホルダーSキャップ付

      カバーホルダSSキャップ付

      カバーホルダSSキャップ付

        カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

        カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

          カバーサポートS/カバーサポートL6

          カバーサポートS/カバーサポートL6

            パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

            パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

              カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

              カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

                アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                  Line6・8 クランププロファイル CPL

                  Line6・8 クランププロファイル CPL

                    パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                    パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                        パネルステー30・ロング

                        パネルステー30・ロング

                          パネルステー40 ロング

                          パネルステー40 ロング

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 165円 165円 169円 324円 294円 1,271円 312円 - - 1,825円 1,296円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目   3日目~   4日目   4日目  
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ - パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット 中間ブラケット
                            中間ブラケット形状 ブロック型 ブロック型 ブロック型 L字型 L字型 - - - - - - L字型 L字型
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 アルミ アルミ - 樹脂 樹脂 アルミ アルミ
                            材質詳細 ポリアミド ポリアミド ポリアミド - - CSM60°±5°(合成ゴム) - A6063SS-T5 - CSM60°±5°(合成ゴム) - - -
                            使用可能フレーム SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) - SF20シリーズ(溝幅6mm) - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。