(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円

【材質】・CSM60°±5°(合成ゴム)【色】・ライトグレー

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 商品タイプ:
    パネルクランプ
  • 材質詳細:
    CSM60°±5°(合成ゴム)
  • 色:
    ライトグレー

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用) 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:CSM60°±5°(合成ゴム)
  • 色:ライトグレー
  • 質量:51.4g/本
  • 寸法:l=5,000mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-125

1個

1,271( 1,398円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・CSM60°±5°(合成ゴム)【色】・ライトグレー

カタログ

 

SFA-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)の型番SFA-125のページです。
型番SFA-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

    パネルフィックスラバー30

    パネルフィックスラバー30

      パネルガードT3(樹脂タイプ)

      パネルガードT3(樹脂タイプ)

        パネルガードT3 定尺

        パネルガードT3 定尺

          パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

          パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

            パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

            パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

              パネルフィックス 定尺

              パネルフィックス 定尺

                パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                  パネルガードT5 定尺

                  パネルガードT5 定尺

                    パネルホールドT5

                    パネルホールドT5

                      パネルフィックスS 定尺

                      パネルフィックスS 定尺

                        パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                        パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスSS 定尺

                          パネルフィックスSS 定尺

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,271円 2,310円 521円 1,259円 1,825円 1,296円 787円 2,630円 1,094円 521円 619円 1,860円 663円
                            通常出荷日 3日目   4日目   8日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   3日目   5日目   7日目   5日目   4日目   5日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            商品タイプ パネルクランプ パネルフィックスラバー - - パネルクランプ パネルクランプ - パネルフィックスラバー - パネルホールド - パネルフィックスラバー -
                            材質詳細 CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー ポリエチレン A6063SS-T5 CSM60°±5°(合成ゴム) - 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) A6063SS-T5 EVA 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP)
                            ライトグレー - シルバー - ライトグレー - ライトグレー ライトグレー - - ライトグレー ライトグレー ライトグレー

                            パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました