(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバーホルダーSキャップ付

カバーホルダーSキャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
165円
税込単価
182円

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF30シリー...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カバーホルダーSキャップ付 外形図

製品仕様

材質:PA
質量:4g

使用例

カバーホルダーSキャップ付 使用例

商品特長詳細

カバーホルダーSキャップ付 カバー固定方法

カバーホルダーSキャップ付、カバーサポートS、樹脂プレート寸法めやす

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-KH6

1個

165( 182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)

カタログ

 

SFA-KH6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーホルダーSキャップ付の型番SFA-KH6のページです。
型番SFA-KH6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーホルダーSキャップ付

カバーホルダーSキャップ付

    カバーホルダSSキャップ付

    カバーホルダSSキャップ付

      カバーホルダーLキャップ付

      カバーホルダーLキャップ付

        カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

        カバーサポートL6/カバーサポートL6フラット

          カバーサポートS/カバーサポートL6

          カバーサポートS/カバーサポートL6

            カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

            カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

              パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

              パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                パネルステー30・ロング

                パネルステー30・ロング

                  アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                  アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                    パネルステー40 ロング

                    パネルステー40 ロング

                      マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                      マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

                          パネルガードT5 定尺

                          パネルガードT5 定尺

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS
                            通常価格 165円 169円 165円 324円 294円 312円 1,271円 - - - 883円 - 1,094円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            中間ブラケット形状 ブロック型 ブロック型 ブロック型 L字型 L字型 - - L字型 - L字型 - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ アルミ 樹脂 アルミ アルミ アルミ 樹脂 樹脂 アルミ
                            材質詳細 ポリアミド ポリアミド ポリアミド - - - CSM60°±5°(合成ゴム) - A6063SS-T5 - 樹脂(PP) 樹脂(PP) A6063SS-T5
                            使用可能フレーム SF30シリーズ(溝幅8mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) SF30シリーズ(溝幅8mm) SF20シリーズ(溝幅6mm) - - - - - - -

                            カバーホルダーSキャップ付のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            課題パネル取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/22
                            SUS部材がMISUMI部品と一緒に購入出来て注文する手間が省けて使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            課題パネル取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/22
                            SUS部材がMISUMI部品と一緒に購入出来て注文する手間が省けて使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用カバー取付
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/19
                            取付位置が自由に変更でき、様々な穴ピッチに対応できる為非常に便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            化粧パネルの固定に使いました。
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/21
                            工具無しで、ワンタッチで取付できるのが便利です。
                            突起付きブラケット穴加工位置と同じ寸法で使いやすいです。
                            評価-1は位置決め合いマークを両側に欲しかったです。
                            今後もパネル固定に使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            外販設備品(架台、カバー部枠組み等)製作に使用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に応じ種々利用する商品の一つとして客先設計図面に則し型番:SFA-KH6を購入しました。平素より頻繁に利用している商品で、その良好な性能、使い勝手は既知しており重宝しています。当社商流の関係でE/Uとの間に商社を介しており、通常は支給部品となりますが、急遽の設計変更等々で支給部材に不足が生じた場合にはミスミの短納期対応に利便性の高さを感じ利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備組み立て副資材として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            当社は、得意先様の設計による設備製作請負にあたり、社内規格統一の意味合いや過去の利用実績で満足度の高かった商品に関し図面にて型番指定頂き採択しています。型番:SFA-KH6も当該品の一つとして購入し筐体カバー部付帯部品として使用しています。専用開発された部品であり、当社での組付けの簡便性含め、得意先様も納得の商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました