(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【材質】・CSM60°±5°(合成ゴム)【色】・ライトグレー

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 商品タイプ:
    パネルフィックスラバー
  • 材質詳細:
    CSM60°±5°(合成ゴム)
  • 色:
    ライトグレー
  • 適応パネル板厚(mm):
    3
  • 長さ(mm):
    5000

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ) 外形図

製品仕様

  • 板厚3mm用
  • 寸法:l=5,000mm

技術情報

  • 材質:CSM60°±5°(合成ゴム)
  • 質量:638g/本

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-141

1個

1,860( 2,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・CSM60°±5°(合成ゴム)【色】・ライトグレー

カタログ

 

SFA-141で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)の型番SFA-141のページです。
型番SFA-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

    パネルフィックスS 定尺

    パネルフィックスS 定尺

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

          パネルフィックスラバー30

          パネルフィックスラバー30

            パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

            パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

                パネルフィックス 定尺

                パネルフィックス 定尺

                  パネルフィックスSS 定尺

                  パネルフィックスSS 定尺

                    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                    アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

                        パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                        パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

                          パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                          パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,860円 619円 - - 2,310円 2,630円 - 787円 663円 - 1,296円 1,271円 1,825円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   3日目   5日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂
                            商品タイプ パネルフィックスラバー - - - パネルフィックスラバー パネルフィックスラバー - - - - パネルクランプ パネルクランプ パネルクランプ
                            材質詳細 CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) A6063SS-T5 - CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム)
                            ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー - ライトグレー ライトグレー ライトグレー ライトグレー - - ライトグレー ライトグレー

                            パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました