(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,296円
税込価格
1,426円

SF共通パーツ【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM【長さ】5000...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック 外形図1

製品仕様

型番サイズ長さ(mm)溝幅(mm)材質質量(g)環境
SFA-121SSl=5,0006CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー216RoHS10対応品
RoHS6対応品
SFA-128SS6EPDMブラック141RoHS10対応品

型番リスト

型番
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CSM60°±5°(合成ゴム)
ライトグレー

1個

1,296( 1,426円 )

3日目

EPDM
ブラック

1個

1,296( 1,426円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【材質】CSM60°±5°(合成ゴム)/EPDM【長さ】5000mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

    パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

    パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

      パネルホールドT5

      パネルホールドT5

        パネルガードT3(樹脂タイプ)

        パネルガードT3(樹脂タイプ)

          パネルガードT5 定尺

          パネルガードT5 定尺

            パネルガードT3 定尺

            パネルガードT3 定尺

              パネルフィックスS 定尺

              パネルフィックスS 定尺

                パネルフィックスラバー30

                パネルフィックスラバー30

                  パンチングプレートガード

                  パンチングプレートガード

                    パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                    パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                      パネルフィックスSS 定尺

                      パネルフィックスSS 定尺

                        パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                        パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                          パネルフィックス 定尺

                          パネルフィックス 定尺

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,296円 1,271円 521円 521円 1,094円 1,259円 619円 2,310円 425円 2,630円 663円 1,825円 787円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   7日目   8日目   5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   3日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            商品タイプ パネルクランプ パネルクランプ パネルホールド - - - - パネルフィックスラバー - パネルフィックスラバー - パネルクランプ -
                            長さ(mm) 5000 - 2000 2000 3000 3000 2000 5000 1000 5000 2000 5000 2000

                            パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラックのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            安全カバー
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/24
                            従来はフレームの外側に樹脂カバーを張り付けていましたが
                            これを使ってフレームの内側に入れ込めました。
                            見た目もカッコよくて次からもこのやり方で装置を
                            製作したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掲示板用に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/21
                            他社のフレームに汎用の複合板を入れて、このパーツで固定して掲示板を作りました。
                            ぎゅーぎゅー押し込む必要があり、ほぼ一本分使いましたが、溝に入れるのがすごく大変でした。
                            フレームにあったミスミのPB商品よりこの製品の方が安かったので選びました。
                            キツイせいか、シッカリと複合板は固定され、見た目も綺麗なので満足ですが専用品の方が楽なのかなー

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル固定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/10
                            パネル固定用として購入しました。先にはめ込んでから使用するので、
                            スムーズに作業を行うことが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のカバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            装置のカバーを作るためにパネルを固定する際の部品として使用しています。SUS社のアルミフレームに使用しており、アルミフレームは組み立てがしやすく使い勝手が良いので選びました。この商品を使用することによりパネルがしっかりと固定されるので、特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました