(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カバーホルダSSキャップ付

カバーホルダSSキャップ付 (レビュー)

通常価格(税別)
169円
税込価格
186円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF20シリーズ(溝幅6mm)

カバーホルダSSキャップ付のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備用
    評価 5.0満足度:5.02023/05/11
    設備のカバーを付ける部分で使用しています。他社で使われているのを見て、自社でも使えると思い設置してみました。使いやすくて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内生産設備装置に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/08
    社内用に製作した生産設備装置でアルミフレームで組んだ筐体内にごみが入らないように、この商品を使いパネルの取付に使用しています。以前はメーカー直で購入していましたが、納期などの関係から、ミスミから購入するようにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アクリル板の固定
    評価 4.0満足度:4.02019/06/12
    見た目弱いが 使って見ると 強さ十分だ、樹脂成形品で ナットも付いているので、良い買い物と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーホルダSSキャップ付

カバーホルダSSキャップ付

    パンチングプレートガード

    パンチングプレートガード

      カバーホルダーSキャップ付

      カバーホルダーSキャップ付

        カバーホルダーLキャップ付

        カバーホルダーLキャップ付

          パネルフィックスラバー30

          パネルフィックスラバー30

            マルチパネルフィックスインナーS 定尺

            マルチパネルフィックスインナーS 定尺

              パネルフィックスSS 定尺

              パネルフィックスSS 定尺

                パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                  パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                  パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                    Wパネルクランプ(アウター) 定尺

                    Wパネルクランプ(アウター) 定尺

                      パネルフィックス 定尺

                      パネルフィックス 定尺

                        カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

                        カバーサポートSS/カバーサポートSSフラット

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 169円 425円 165円 165円 2,310円 883円 663円 1,825円 2,630円 440円 787円 312円 1,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット 中間ブラケット パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ
                            中間ブラケット形状 ブロック型 ブロック型 ブロック型 ブロック型 - - - - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂
                            材質詳細 ポリアミド 6ナイロン ポリアミド ポリアミド CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー 樹脂(PP) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) CSM60°±5°(合成ゴム) ポリプロピレン 樹脂(PP) - CSM60°±5°(合成ゴム)
                            使用可能フレーム SF20シリーズ(溝幅6mm) - SF30シリーズ(溝幅8mm) SF40・45シリーズ(溝幅10mm) - - - - - SF30シリーズ(溝幅8mm) - SF20シリーズ(溝幅6mm) -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。