(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-M05
摩擦シート付ハードブラケットL マサツシートツキハードブラケットL

摩擦シート付ハードブラケットL SFJ-M05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
639円 255円
税込単価
703円 281円

【特長】・摩擦シートの効果ですべり荷重を抑制します。RoHS10対応品

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFJ-M05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

摩擦シート付ハードブラケットL 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-M05摩擦シート付ハードブラケットL単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
66gRoHS10対応品-
SFK-M05摩擦シート付ハードブラケットL
キット
ボルト・
ナットキット
---摩擦シート付ハードブラケットL×1
六角穴付ボルト(M8×20)×2
TナットL(M8)×2
SFK-M05S摩擦シート付ハードブラケットL
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---
SFJ-M05T摩擦シート付ハードブラケットL
タップ付
単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
66gRoHS10対応品-
SFK-M05T摩擦シート付ハードブラケットL
タップ付キット
ボルト・
ナットキット
---摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1
六角穴付ボルト(M8×20)×2
TナットL(M8)×2
SFK-M05P摩擦シート付ハードブラケットL
タップ付(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

摩擦シート付ハードブラケットL 接続方法図

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-M05

タップ無
単品
-

1個

639円

255

( 281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・摩擦シートの効果ですべり荷重を抑制します。RoHS10対応品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SFJ-M05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摩擦シート付ハードブラケットLの型番SFJ-M05のページです。
型番SFJ-M05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

摩擦シート付ハードブラケットL

摩擦シート付ハードブラケットL

    摩擦シート付ハードブラケットS

    摩擦シート付ハードブラケットS

      ハードブラケットLW

      ハードブラケットLW

        ハードブラケットSSW2040

        ハードブラケットSSW2040

          ハードブラケットLW4590

          ハードブラケットLW4590

            ハードブラケットGW90

            ハードブラケットGW90

              ハードブラケットSG3060

              ハードブラケットSG3060

                DブラケットフラットL

                DブラケットフラットL

                  ハードブラケットSSG2060

                  ハードブラケットSSG2060

                    ハードブラケットL

                    ハードブラケットL

                      DブラケットクロスSS

                      DブラケットクロスSS

                        ハードブラケットL4590

                        ハードブラケットL4590

                          回り止付ハードブラケットSSG

                          回り止付ハードブラケットSSG

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 639円 641円 544円 441円 858円 1,595円 1,040円 260円 489円 280円 126円 513円 310円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 30 40 / 45 40 90 90 60 40 / 45 60 40 / 45 20 45 / 90 20
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 3列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 片側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き

                            摩擦シート付ハードブラケットLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-M05T
                            SFK-M05
                            SFK-M05P
                            SFK-M05S
                            SFK-M05T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            671円

                            ( 738円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付単品-

                            811円

                            ( 892円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットスチール

                            841円

                            ( 925円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タップ付キットステン

                            886円

                            ( 975円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットステン

                            841円

                            ( 925円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タップ付キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました