(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)

摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,611円 3,966円
税込単価
7,272円 4,363円

SF共通パーツ工業用ダイヤモンド粒子をまぶしたシートを締結部に取り付けることに...

詳細情報を確認する

  • 突起位置選択:
    突起なし
  • 直角度:
    基準なし
  • 本体材質:
    ウレタン系樹脂・ABS
  • タップ:
    タップ無
  • 仕様:
    キット

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SFA-M02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

素材/技術データ

寸法シート:18×18×0.06mm(台紙付き)
ケース:52×43×15mm
材質シート:ウレタン系樹脂
ケース:ABS
質量シート:0.02g/枚
ケース:27g
環境RoHS10対応品

使用例

摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き) 使用例01

工業用ダイヤモンド粒子をまぶしたシートを締結部に取り付けることによって、すべりを抑制します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-M02

1個

6,611円

3,966

( 4,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ工業用ダイヤモンド粒子をまぶしたシートを締結部に取り付けることによって、すべりを抑制します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SFA-M02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)の型番SFA-M02のページです。
型番SFA-M02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)

摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)

    摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)

    摩擦シートM8 50枚/セット(ケース付き)

      ハードブラケットSSG2060

      ハードブラケットSSG2060

        ハードブラケットS3060

        ハードブラケットS3060

          ハードブラケットSSG

          ハードブラケットSSG

            6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

            6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

              ハードブラケットL45-S-R

              ハードブラケットL45-S-R

                アングルブラケットL50100

                アングルブラケットL50100

                  Dブラケット4080/4590

                  Dブラケット4080/4590

                    ハードブラケットL40-S-R

                    ハードブラケットL40-S-R

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット

                      6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット

                        8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付ブラケット

                        8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付ブラケット

                          Dブラケット2040

                          Dブラケット2040

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS
                            通常価格 6,611円 7,138円 489円 317円 249円 190円 407円 712円 437円 412円 189円 356円 329円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし - 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 両側突起付き
                            直角度 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準あり 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし 基準なし
                            本体材質 ウレタン系樹脂・ABS ウレタン系樹脂 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - - A6N01SS-T5 ADC-12 - - - ADC-12
                            タップ タップ無 タップ無 - - - - - タップ無 - - - - -
                            仕様 キット キット - - - - - - - - - - -

                            摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました