(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回り止付ハードブラケットL

回り止付ハードブラケットL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
348円 ~ 626円  特別価格 
税込価格
383円 ~ 689円  特別価格 

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

回り止付ハードブラケットL 外形図

製品仕様

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
    (ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
回転防止機能付
質量:67g(単品)

キット内容

  • 回り止ハードブラケットL<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×2
  • TナットL(M8)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

回り止付ハードブラケットL 使用例

商品特長詳細

ブラケットの直角度の公差

回り止付ハードブラケットL 直角度公差例

型番:SFJ-N64
品名:回り止付ハードブラケットL
直角度公差:0.05

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

437円

262

( 288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ無
単品
-

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
単品
-

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

527( 580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
キット
ステン

1個

573( 630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ無
キット
ステン

1個

626( 689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルマイト処理
タップ付
キット
スチール

1個

576( 634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ回転防止機能付質量:67g(単品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回り止付ハードブラケットL

回り止付ハードブラケットL

    回り止付ハードブラケットSSG

    回り止付ハードブラケットSSG

      ハードブラケットL4590

      ハードブラケットL4590

        回り止付ハードブラケットSG

        回り止付ハードブラケットSG

          ハードブラケットL4080

          ハードブラケットL4080

            ハードブラケットL

            ハードブラケットL

              回り止付ハードブラケットS

              回り止付ハードブラケットS

                LブラケットL(ステン)

                LブラケットL(ステン)

                  アングルブラケットL40

                  アングルブラケットL40

                    回り止付ハードブラケットSS

                    回り止付ハードブラケットSS

                      アングルブラケットL4590

                      アングルブラケットL4590

                        ハードブラケットL40-S-L

                        ハードブラケットL40-S-L

                          アングルブラケットL4080

                          アングルブラケットL4080

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 348円 310円 513円 795円 550円 280円 261円 242円 207円 190円 744円 412円 438円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 薄型ブラケット 突起付ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 40 / 45 20 45 / 90 30 40 / 80 40 / 45 30 40 / 45 40 20 45 / 90 30 / 40 40 / 80
                            適用溝数 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 両側突起付き 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 突起なし

                            回り止付ハードブラケットLのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            アルミフレームの固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/01
                            アルミフレームの固定で使用しています。使用していて特に問題ありません。回り止め防止がついているので振動でずれたりすることがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備製作時付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            当社設計物、枠組み(フレーム)製作時に利用のタイプSFFアルミ構造材に対する締結用途で使用しています。他社類似品との使い分けもしますが、SUS製フレームの付帯部品は型番:SFJ-N64T含め各種オプション種が豊富で設計に自由度が利くことや、使い慣れていることを考慮し平素から多用しています。もちろん、実装の簡便性や強固な固着が可能等の機能面にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました