(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードブラケットSW3090

ハードブラケットSW3090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,349円 ~ 2,639円
税込価格
1,484円 ~ 2,903円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハードブラケットSW3090 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N13ハードブラケットSW3090単品
SFJ-N13TハードブラケットSW3090タップ付単品
SFK-N13ハードブラケットSW3090キットボルト・ナットキット
SFK-N13TハードブラケットSW3090タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N13SハードブラケットSW3090(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N13PハードブラケットSW3090タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理/直角面機械加工仕上げ
  • 質量:300g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットSW3090<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×12
  • TナットS(M6)×12

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

ハードブラケットSW3090 使用例

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タップ無
単品
-

1個

1,494( 1,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ付
単品
-

1個

1,349( 1,484円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
スチール

1個

2,639( 2,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

タップ無
キット
ステン

1個

2,315( 2,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:300g(単品)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットSW3090

ハードブラケットSW3090

    ハードブラケットLW50100

    ハードブラケットLW50100

      ハードブラケットSW3060

      ハードブラケットSW3060

        ハードブラケットSW3030

        ハードブラケットSW3030

          ハードブラケットLW4080

          ハードブラケットLW4080

            ハードブラケットSG

            ハードブラケットSG

              ハードブラケットSSG

              ハードブラケットSSG

                ハードブラケットSG3060

                ハードブラケットSG3060

                  ハードブラケットSS

                  ハードブラケットSS

                    ハードブラケットSW100

                    ハードブラケットSW100

                      ハードブラケットLW4590

                      ハードブラケットLW4590

                        ハードブラケットLW

                        ハードブラケットLW

                          ハードブラケットSSG2040

                          ハードブラケットSSG2040

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,349円 828円 562円 442円 802円 836円 249円 1,040円 191円 1,779円 858円 544円 320円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 90 100 60 30 80 30 20 60 20 100 90 40 / 45 40
                            適用溝数 3列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 4列溝 2列溝 1列溝 2列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットSW3090のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            小型フライス盤のイケールとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/22
                            このブラケットは直角面が機械加工されていて、アルミ押出材に有りがちな歪みが取れています。今回小型フライス盤のイケールとして使用しました。角度の精度も問題無く、ぐらつきも無く、追加工が楽で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました