(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-N12
ハードブラケットSW3060 ハードブラケットSW3060

ハードブラケットSW3060 SFJ-N12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕...

詳細情報を確認する

SFJ-N12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットSW3060 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N12(SFK-N12T)・SFK-N12S(SFK-N12P))

  • ハードブラケットSW3060(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×8
  • TナットS(M6)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量185g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットSW3060 使用例01

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-N12

タップ無
単品
-

1個

562( 618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:185g(単品)環境:RoHS10対応品

カタログ

 

Loading...

SFJ-N12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSW3060の型番SFJ-N12のページです。
型番SFJ-N12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットSW3060

ハードブラケットSW3060

    ハードブラケットSSW2040

    ハードブラケットSSW2040

      ハードブラケットLW4080

      ハードブラケットLW4080

        ハードブラケットLW50100

        ハードブラケットLW50100

          オフセットブラケットSショート

          オフセットブラケットSショート

            ハードブラケットLW4590

            ハードブラケットLW4590

              ハードブラケットSSW2020

              ハードブラケットSSW2020

                ハードブラケットSW3090

                ハードブラケットSW3090

                  ハードブラケットSW3030

                  ハードブラケットSW3030

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                    6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出偏心ブラケット

                      ハードブラケットLW

                      ハードブラケットLW

                        オフセットアングルL50100

                        オフセットアングルL50100

                          ハードブラケットSSW2060

                          ハードブラケットSSW2060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS
                            通常価格 562円 441円 802円 828円 270円 858円 384円 1,349円 442円 217円 544円 511円 491円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 60 40 80 100 30 / 60 90 20 90 30 30 40 / 45 50 / 100 60
                            適用溝数 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 3列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットSW3060のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N12T
                            SFK-N12
                            SFK-N12P
                            SFK-N12S
                            SFK-N12T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            622円

                            ( 684円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付単品-

                            1,065円

                            ( 1,172円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットスチール

                            1,177円

                            ( 1,295円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットステン

                            1,032円

                            ( 1,135円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットステン

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました