(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-N68
ハードブラケットSW100 ハードブラケットSW100

ハードブラケットSW100 SFK-N68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,812円
税込単価
3,093円

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSW101【仕様】材質:アルミ押出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SFK-N68 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットSW100 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-N68ハードブラケットSW100単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
341gRoHS10対応品-
SFJ-B68ハードブラケットSW100
ブラック
単品アルミ押出材黒アルマイト
直角面機械加工仕上げ
341g
SFK-N68ハードブラケットSW100
キット
ボルト・
ナットキット
---ハードブラケットSW100×1
六角穴付ボルト(M6×15)×16
TナットS(M6)×16
SFK-N68SハードブラケットSW100
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---
SFK-B68ハードブラケットSW100
ブラックキット
ボルト・
ナットキット
---ハードブラケットSW100ブラック×1
六角穴付ボルト(M6×15)×16
TナットS(M6)×16
SFJ-N68TハードブラケットSW100
タップ付
単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
341gRoHS10対応品-
SFK-N68TハードブラケットSW100
タップ付キット
ボルト・
ナットキット
---ハードブラケットSW100タップ付×1
六角穴付ボルト(M6×15)×16
TナットS(M6)×16
SFK-N68PハードブラケットSW100
タップ付(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

接続方法

ハードブラケットSW100 接続方法図

型番リスト

型番
本体表面処理
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-N68

アルマイト処理
タップ無
キット
スチール

1個

2,812( 3,093円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSW101【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:341g(単品)環境:RoHS10対応品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SFK-N68で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSW100の型番SFK-N68のページです。
型番SFK-N68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットSW100

ハードブラケットSW100

    ハードブラケットG100

    ハードブラケットG100

      ハードブラケットSG100

      ハードブラケットSG100

        ハードブラケットLW4080

        ハードブラケットLW4080

          ハードブラケットL50100・1S

          ハードブラケットL50100・1S

            ハードブラケットSSW2060

            ハードブラケットSSW2060

              ハードブラケットLW50100

              ハードブラケットLW50100

                ハードブラケットLW4590

                ハードブラケットLW4590

                  ハードブラケットSSW2040

                  ハードブラケットSSW2040

                    ハードブラケットSW3060

                    ハードブラケットSW3060

                      ハードブラケットLW

                      ハードブラケットLW

                        ハードブラケットGW100

                        ハードブラケットGW100

                          ハードブラケットSSG2060

                          ハードブラケットSSG2060

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,779円 1,084円 1,518円 802円 579円 491円 828円 858円 441円 562円 544円 1,717円 489円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 100 100 100 80 50 / 100 60 100 90 40 60 40 / 45 100 60
                            適用溝数 4列溝 2列溝 4列溝 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 1列溝 2列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットSW100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N68T
                            SFK-N68S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体表面処理 タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            1,779円

                            ( 1,957円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アルマイト処理タップ付単品-

                            2,903円

                            ( 3,193円 )
                            1個 -

                            4日目

                            アルマイト処理タップ無キットステン

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました