(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-N14
ハードブラケットSSW2020 ハードブラケットSSW2020

ハードブラケットSSW2020 SFK-N14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕...

詳細情報を確認する

SFK-N14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットSSW2020 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量:22g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットSSW2020<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×4
  • TナットSS(M5)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

ハードブラケットSSW2020 使用例

商品特長詳細

ブラケットの直角度の公差

ハードブラケットSSW2020 例
型番:SFJ-N14
品名:ハードブラケットSSW 2020
直角度公差:0.06

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-N14

タップ無
キット
スチール

1個

593( 652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:22g(単品)

カタログ

 

Loading...

SFK-N14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSSW2020の型番SFK-N14のページです。
型番SFK-N14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットSSW2020

ハードブラケットSSW2020

    ハードブラケットLW50100

    ハードブラケットLW50100

      ハードブラケットSSG

      ハードブラケットSSG

        ハードブラケットLW

        ハードブラケットLW

          ハードブラケットSSG2040

          ハードブラケットSSG2040

            ハードブラケットLW4590

            ハードブラケットLW4590

              ハードブラケットSW3060

              ハードブラケットSW3060

                ハードブラケットLW4080

                ハードブラケットLW4080

                  ハードブラケットSSG2060

                  ハードブラケットSSG2060

                    ハードブラケットSW3030

                    ハードブラケットSW3030

                      ハードブラケットSSW2040

                      ハードブラケットSSW2040

                        ハードブラケットSG3060

                        ハードブラケットSG3060

                          ハードブラケットSG3090

                          ハードブラケットSG3090

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 384円 828円 249円 544円 320円 858円 562円 802円 489円 442円 441円 1,040円 1,468円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット
                            シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 20 100 20 40 / 45 40 90 60 80 60 30 40 60 90
                            適用溝数 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 2列溝 2列溝 2列溝 2列溝 3列溝 1列溝 2列溝 2列溝 3列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし

                            ハードブラケットSSW2020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N14
                            SFJ-N14T
                            SFK-N14P
                            SFK-N14S
                            SFK-N14T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            503円

                            ( 553円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無単品-

                            384円

                            ( 422円 )
                            1個 -

                            6日目

                            タップ付単品-

                            701円

                            ( 771円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タップ付キットステン

                            728円

                            ( 801円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットステン

                            679円

                            ( 747円 )
                            1個 -

                            5日目

                            タップ付キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました