(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFK-N51
ハードブラケットS-SS-L ハードブラケットS-SS-L

ハードブラケットS-SS-L SFK-N51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

SF共通パーツ SF-30シリーズとSF-40シリーズをつなぐブラケットです。...

詳細情報を確認する

SFK-N51 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハードブラケットS-SS-L 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-N51ハードブラケット
S-SS-L
単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
26gRoHS10対応品-
SFK-N51S-SS-Lキットボルト・
ナットキット
---ハードブラケットS-SS-L×1
六角穴付ボルト(M5×10)×1
六角穴付ボルト(M5×12)×1
TナットSS(M5)×1
TナットS(M5)×1
SFK-N51SS-SS-L
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---
SFJ-N51Tハードブラケット
S-SS-Lタップ付
単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
26gRoHS10対応品-
SFK-N51TS-SS-Lタップ付
キット
ボルト・
ナットキット
---ハードブラケットS-SS-Lタップ付×1
六角穴付ボルト(M5×10)×1
六角穴付ボルト(M5×12)×1
TナットSS(M5)×1
TナットS(M5)×1
SFK-N51PS-SS-Lタップ付
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

ハードブラケットS-SS-L 接続方法図

型番リスト

型番
タップ
仕様
付属品(ボルト・ナット)材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-N51

タップ無
キット
スチール

1個

587( 646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ SF-30シリーズとSF-40シリーズをつなぐブラケットです。【仕様】材料:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:26g環境:RoHS10対応品

カタログ

 

Loading...

SFK-N51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットS-SS-Lの型番SFK-N51のページです。
型番SFK-N51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードブラケットS-SS-L

ハードブラケットS-SS-L

    ハードブラケットL50100・1S

    ハードブラケットL50100・1S

      ハードブラケットL45-S-L

      ハードブラケットL45-S-L

        ハードブラケットS3060

        ハードブラケットS3060

          ハードブラケットSS

          ハードブラケットSS

            ハードブラケットS

            ハードブラケットS

              ハードブラケットL40-S-L

              ハードブラケットL40-S-L

                ハードブラケットSS2040

                ハードブラケットSS2040

                  ハードブラケットS3090

                  ハードブラケットS3090

                    ハードブラケットL4080

                    ハードブラケットL4080

                      ハードブラケットL4590

                      ハードブラケットL4590

                        ハードブラケットL40-S-R

                        ハードブラケットL40-S-R

                          アングルブラケットSS

                          アングルブラケットSS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 391円 579円 407円 317円 191円 228円 412円 347円 638円 550円 513円 412円 173円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
                            適用フレーム幅(mm) 30 50 / 100 30 / 45 60 / 90 / 120 20 30 30 / 40 40 90 40 / 80 45 / 90 30 / 40 20
                            適用溝数 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし

                            ハードブラケットS-SS-Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            異なるサイズのフレーム締結
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                            異なるサイズのフレーム締結に使用してます。
                            こういう痒いところに届く感じのものは助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFJ-N51
                            SFJ-N51T
                            SFK-N51P
                            SFK-N51S
                            SFK-N51T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タップ 仕様 付属品(ボルト・ナット)材質

                            391円

                            ( 430円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無単品-

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付単品-

                            455円

                            ( 501円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットステン

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ無キットステン

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タップ付キットスチール

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました